17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が277型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス

通常単価(税別)
3,0779,947特別価格
税込単価
3,38510,942特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・高性能・高品位な加工に効果を発揮するロングネックラジアス形状。・生材~高硬度材の切削が可能。...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が277型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高性能・高品位な加工に効果を発揮するロングネックラジアス形状。
・銅・生材~高硬度材の切削が可能。
・乾式、湿式のどちらの加工でも安定した長寿命を実現。

 

外形図

HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス 外形図1

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

-外径公差コーナR精度
標準タイプ0/-0.015呼び R ± 0.005
高精度タイプ0/-0.01呼び R ± 0.005
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス 切削条件表1
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス 切削条件表2
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス 切削条件表関連画像

切削条件時の注意

  • 機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
  • ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。
  • 銅の加工には湿式のクーラントを推奨致します。

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC

~65HRC
------

☆◎○の順に推奨

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。
  • 研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.4
0.4
0.1
1
4
50
16
0.38
1.28
1.38
1.46
1.55
1.69
10
1個
0.4
0.4
0.1
1.5
4
50
16
0.38
1.76
1.90
2.01
2.11
2.28
10
1個
0.4
0.4
0.1
2
4
50
16
0.38
2.30
2.46
2.58
2.69
2.89
10
1個
0.4
0.4
0.1
3
4
50
16
0.38
3.38
3.56
3.71
3.83
4.06
10
1個
0.4
0.4
0.1
4
4
50
16
0.38
4.44
4.64
4.81
4.95
5.2
10
1個
0.5
0.5
0.05
1
4
50
16
0.48
1.34
1.45
1.57
1.67
1.86
10
1個
0.5
0.5
0.05
2
4
50
16
0.48
2.37
2.55
2.71
2.84
3.08
10
1個
0.5
0.5
0.05
3
4
50
16
0.48
3.45
3.67
3.85
4.00
4.27
10
1個
0.5
0.5
0.05
4
4
50
16
0.48
4.52
4.77
4.97
5.14
5.44
10
1個
0.5
0.5
0.05
5
4
50
16
0.48
5.58
5.85
6.07
6.26
6.58
10
1個
0.5
0.5
0.1
1
4
50
16
0.48
1.34
1.45
1.56
1.66
1.85
10
1個
0.5
0.5
0.1
2
4
50
16
0.48
2.37
2.55
2.7
2.83
3.07
10
1個
0.5
0.5
0.1
3
4
50
16
0.48
3.45
3.67
3.84
4.00
4.26
10
1個
0.5
0.5
0.1
4
4
50
16
0.48
4.52
4.76
4.96
5.13
5.43
10
1個
0.5
0.5
0.1
5
4
50
16
0.48
5.58
5.85
6.07
6.25
6.57
10
1個
0.5
0.5
0.1
6
4
50
16
0.48
6.63
6.93
7.16
7.36
7.70
10
1個
0.6
0.6
0.05
2
4
50
16
0.58
2.38
2.61
2.79
2.945
3.22
10
1個
0.6
0.6
0.05
3
4
50
16
0.58
3.48
3.74
3.95
4.125
4.3
10
1個
0.6
0.6
0.05
4
4
50
16
0.58
4.56
4.85
5.08
5.275
5.67
10
1個
0.6
0.6
0.05
6
4
50
16
0.58
6.68
7.03
7.3
7.55
8.12
10
1個
0.6
0.6
0.05
8
4
50
16
0.58
8.79
9.18
9.5
9.83
10.56
10
1個
0.6
0.6
0.1
2
4
50
16
0.58
2.37
2.6
2.78
2.93
3.2
10
1個
0.6
0.6
0.1
3
4
50
16
0.58
3.47
3.73
3.94
4.11
4.28
10
1個
0.6
0.6
0.1
4
4
50
16
0.58
4.55
4.84
5.07
5.26
5.65
10
1個
0.6
0.6
0.1
6
4
50
16
0.58
6.68
7.03
7.3
7.54
8.1
10
1個
0.6
0.6
0.1
8
4
50
16
0.58
8.79
9.18
9.5
9.82
10.55
10
1個
0.6
0.6
0.2
2
4
50
16
0.58
2.34
2.56
2.74
2.9
3.18
10
1個
0.6
0.6
0.2
3
4
50
16
0.58
3.44
3.7
3.91
4.09
4.41
10
1個
0.6
0.6
0.2
4
4
50
16
0.58
4.53
4.82
5.05
5.23
5.61
10
1個
0.6
0.6
0.2
6
4
50
16
0.58
6.66
7.01
7.28
7.51
8.06
10
1個
0.6
0.6
0.2
8
4
50
16
0.58
8.79
9.17
9.48
9.81
10.53
10
1個
0.7
0.7
0.1
4
4
50
16
0.68
4.55
4.84
5.07
5.26
5.65
10
1個
0.7
0.7
0.1
6
4
50
16
0.68
6.68
7.03
7.3
7.54
8.1
10
1個
0.7
0.7
0.2
4
4
50
16
0.68
4.53
4.82
5.05
5.23
5.61
-
1個
0.7
0.7
0.2
6
4
50
16
0.68
6.66
7.01
7.28
7.51
8.06
-
1個
0.8
0.8
0.05
4
4
50
16
0.78
4.56
4.85
5.08
5.28
5.67
10
1個
0.8
0.8
0.05
6
4
50
16
0.78
6.68
7.03
7.3
7.55
8.12
10
1個
0.8
0.8
0.05
8
4
50
16
0.78
8.79
9.18
9.5
9.83
10.56
10
1個
0.8
0.8
0.1
4
4
50
16
0.78
4.55
4.84
5.07
5.26
5.65
10
1個
0.8
0.8
0.1
6
4
50
16
0.78
6.68
7.03
7.3
7.54
8.1
10
1個
0.8
0.8
0.1
8
4
50
16
0.78
8.79
9.18
9.5
9.82
10.55
10
1個
0.8
0.8
0.2
4
4
50
16
0.78
4.53
4.82
5.05
5.23
5.61
10
1個
0.8
0.8
0.2
6
4
50
16
0.78
6.66
7.01
7.28
7.51
8.06
10
1個
0.8
0.8
0.2
8
4
50
16
0.78
8.79
9.17
9.48
9.81
10.53
10
1個
1
1
0.05
2
4
50
16
0.95
2.51
2.86
2.7
3.01
3.28
10
1個
1
1
0.05
3
4
50
16
0.95
3.59
3.82
4.01
4.18
4.51
10
1個
1
1
0.05
4
4
50
16
0.95
4.72
4.92
5.14
5.33
5.73
10
1個
1
1
0.05
5
4
50
16
0.95
5.72
6.01
6.25
6.47
6.95
10
1個
1
1
0.05
6
4
50
16
0.95
6.77
7.09
7.35
7.61
8.18
10
1個
1
1
0.05
8
4
50
16
0.95
8.87
9.24
9.55
9.88
10.62
10
1個
1
1
0.05
10
4
50
16
0.95
10.97
11.37
11.75
12.16
13.07
10
1個
1
1
0.05
12
4
50
16
0.95
13.05
13.5
13.96
14.44
15.52
10
1個
1
1
0.05
16
4
50
16
0.95
17.2
17.76
18.36
18.99
20.41
10
1個
1
1
0.05
20
4
50
16
0.95
21.33
22.02
22.76
23.55
25.31
10
1個
1
1
0.1
2
4
50
16
0.95
2.53
2.71
2.88
3.01
3.27
10
1個
1
1
0.1
3
4
50
16
0.95
3.58
3.81
4
4.18
4.49
10
1個
1
1
0.1
4
4
50
16
0.95
4.67
4.93
5.14
5.33
5.72
10
1個
1
1
0.1
5
4
50
16
0.95
5.71
6
6.24
6.46
6.94
10
1個
1
1
0.1
6
4
50
16
0.95
6.78
7.1
7.36
7.6
8.17
10
1個
1
1
0.1
8
4
50
16
0.95
8.88
9.24
9.56
9.88
10.61
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,992
( 5,491 )
2日目
4,992
( 5,491 )
2日目
4,992
( 5,491 )
1日目
4,992
( 5,491 )
2日目
4,992
( 5,491 )
1日目
3,302
( 3,632 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,064
( 4,470 )
2日目
3,302
( 3,632 )
2日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
4日目
3,3023,202
( 3,522 )
3日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
3,3023,202
( 3,522 )
3日目
4,064
( 4,470 )
4日目
3,302
( 3,632 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,064
( 4,470 )
1日目
4,064
( 4,470 )
2日目
4,278
( 4,706 )
2日目
4,278
( 4,706 )
2日目
3,4773,372
( 3,709 )
3日目
4,278
( 4,706 )
4日目
4,632
( 5,095 )
2日目
4,632
( 5,095 )
2日目
4,632
( 5,095 )
2日目
4,632
( 5,095 )
2日目
4,632
( 5,095 )
1日目
4,632
( 5,095 )
1日目
3,764
( 4,140 )
2日目
4,632
( 5,095 )
2日目
3,7643,651
( 4,016 )
3日目
3,2003,104
( 3,414 )
3日目
3,200
( 3,520 )
2日目
3,938
( 4,332 )
2日目
3,938
( 4,332 )
4日目
3,477
( 3,825 )
2日目
4,278
( 4,706 )
4日目
4,278
( 4,706 )
4日目
4,278
( 4,706 )
2日目
5,269
( 5,796 )
2日目
5,849
( 6,434 )
1日目
3,938
( 4,332 )
2日目
3,938
( 4,332 )
2日目
3,938
( 4,332 )
2日目
3,938
( 4,332 )
2日目
4,278
( 4,706 )
2日目
4,278
( 4,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能・高品位な加工に効果を発揮するロングネックラジアス形状。
・生材~高硬度材の切削が可能。
・乾式、湿式のどちらの加工でも安定した長寿命を実現。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアスのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
R
4
満足度:4.0
ラジアスタイプなので 切削が2Dと3D 両方できるので 時間短縮になります
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス
HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス
HRRS HMコート 4枚刃ラジアス
HRRS-S HMコート 4枚刃ショートシャンクラジアス
CXLRS UTコート 5枚刃ロングネックラジアス
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール
通常価格3,077-3,641 -3,948 -4,964 -5,275 -6,276 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 曲面 / 溝側面 / 溝平面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング