17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

通常単価(税別)
2,6643,102特別価格
税込単価
2,9303,412特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・抜群の耐熱温度と潤滑性を実現し65HRCのハイス材も切削できます。・従来にない長寿命を実現、...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表1
HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.64
0.4
4
4
45
±5
16
HARDMAXコート
30
-0.015~0
0.77
4.63
4.9
5.12
5.31
5.68
10
1個
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
1
0.8
0.5
3
4
45
±5
16
HARDMAXコート
30
-0.015~0
0.96
3.56
3.79
3.97
4.14
4.44
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐熱温度と潤滑性を実現し65HRCのハイス材も切削できます。
・従来にない長寿命を実現、DRY/WETを選びません。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HLB HMコート 2枚刃ロングネックボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
HTNB HMコート 2枚刃 テーパネックボールエンドミル
CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール
通常価格2,664-2,524 -3,877 -2,044 -3,415 -6,370 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222232
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング