17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HB HMコート 2枚刃ボール

通常単価(税別)
2,7615,376
税込単価
3,0375,914
通常出荷日:3日目

【特長】・耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用し65...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。R0.05 φ6シャンクのみ1枚刃です。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。エアブローもしくはオイルミストを推奨します。ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。銅の加工には湿式のクーラントを推奨します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HB HMコート 2枚刃ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

RoHS?最小発注数量
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.2
2
0.3
0.1
4
50
±5
16
HARDMAXコート
30
10
1個
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
0.6
2
0.9
0.3
4
50
±5
16
HARDMAXコート
30
10
1個
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1
2
2.5
0.5
4
50
±5
16
HARDMAXコート
30
10
1個
曲面 / R溝
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.5
2
2
0.75
4
50
±5
16
HARDMAXコート
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用し65HRCのハイス材も切削できます。
・従来にない長寿命を実現、乾式・湿式を選びません。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。R0.05 φ6シャンクのみ1枚刃です。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。エアブローもしくはオイルミストを推奨します。ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。銅の加工には湿式のクーラントを推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HB HMコート 2枚刃ボール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB HMコート 2枚刃ボール
CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD
WXLコート2刃ボールエンド形 WXL-EBD
メーカーユニオンツールユニオンツールオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格2,761-2,223 -10,706 -43,000 -11,418 -3,335 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング