17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HB HMコート 2枚刃ショートシャンクボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HB HMコート 2枚刃ショートシャンクボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HB2002-0020S

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用し65HRCのハイス材も切削できます。
・従来にない長寿命を実現、乾式・湿式を選びません。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。エアブローもしくはオイルミストを推奨します。ステンレス鋼と超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。銅の加工には湿式のクーラントを推奨します。

指定中の仕様・寸法情報

被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
刃数(枚)
2
刃長(mm)
0.2
コーナ・ボール半径(mm)
0.1
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
40
R精度(μm)
±5
首部勾配(°)
16
ねじれ角詳細
30
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト