17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CBN-LB cBN 2枚刃ロングネックボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CBN-LB cBN 2枚刃ロングネックボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CBN-LB2002-004

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハイスなどの高硬度材加工に最適なcBN素材を採用
・優れた耐摩耗性により長時間加工でも良好な加工面荒さを維持
・ネガティブなすくい角と特殊ホーニング処理により工具損傷を抑制

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。

指定中の仕様・寸法情報

被削材
調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
ねじれ角
ネジレなし
コーティング
ノンコート
刃数(枚)
2
刃長(mm)
0.17
コーナ・ボール半径(mm)
0.1
首下長(mm)
0.4
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
45
R精度(μm)
±5
首部勾配(°)
16
首径(mm)
0.17

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト