17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPT-NPSF-1-1/2-11-1/2

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
管用タップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
管用平行
ねじサイズ(呼び)
NPS1"1/2
ピッチ(P)
11.5
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
4P
精度(等級)
ANSI G
全長(mm)
110
ねじ長(mm)
45
シャンク径(mm)
38

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト