17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溝なしタップシリーズ 超硬ニューロールタップ ロングシャンク OT-LT-NRT

通常単価(税別)
18,20139,807
税込単価
20,02143,788
通常出荷日:1日目

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適していま...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ 超硬ニュ-ロ-ルタップ ロングシャンク  OT-LT-NRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

最小発注数量
M3
0.5
2P
RH5
100
11
19
4
8315621
2D/3D
1個
M4
0.7
2P
RH6
100
13
21
5
8315625
2D/3D
1個
M5
0.8
2P
RH6
100
16
24
5.5
8315629
2D/3D
1個
M6
1
2P
RH7
100
19
29
6
8315633
2D/3D
1個
M8
1.25
2P
RH7
150
22
-
6.2
8315639
2D/3D
1個
M10
1.5
2P
RH7
150
24
-
7
8315645
2D/3D
1個
M10
1.25
2P
RH7
150
24
-
7
8315649
2D/3D
1個
M12
1.5
2P
RH7
150
29
-
8.5
8315657
2D/3D
1個
M12
1.25
2P
RH7
150
29
-
8.5
8315661
2D/3D
1個
M12
1.75
2P
RH8
150
29
-
8.5
8315653
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,201
( 20,021 )
1日目
19,008
( 20,909 )
1日目
19,567
( 21,524 )
1日目
21,197
( 23,317 )
1日目
26,413
( 29,054 )
1日目
33,094
( 36,403 )
1日目
33,094
( 36,403 )
1日目
39,807
( 43,788 )
1日目
39,807
( 43,788 )
1日目
39,807
( 43,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ 超硬ニューロールタップ ロングシャンク OT-LT-NRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ 超硬ニューロールタップ ロングシャンク OT-LT-NRT
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
溝なしタップシリーズ Xパフォーマーロングシャンク LT-S-XPF
高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格18,201-4,032 -4,191 -4,165 -4,793 -3,312 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質超硬バナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルミニチュアメートル
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング