17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

溝なしタップシリーズ スチール用 NRT

通常単価(税別)
1,6653,261
税込単価
1,8323,587
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適している。切...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • メートルねじのM2.6以下、ユニファイねじのNO.4以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ スチール用 NRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

油溝

RoHS?最小発注数量
メートル
M5
0.8
2P
RH4
60
11
22
5.5
12441
-
2D/3D
-
1個
メートル
M1.6
0.35
4P
RH4
36
10
-
3
21114
-
-
1個
メートル
M2.6
0.45
4P
RH5
44
14
-
3
21182
-
10
1個
メートル
M5
0.8
4P
RH6
60
11
22
5.5
12444
-
-
1個
メートル
M10
1.25
4P
RH7
75
19
-
7
12522
-
2D/3D
-
1個
メートル
M5
0.8
4P
RH9
60
11
22
5.5
12448
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目
1,665
( 1,832 )
1日目
1,750
( 1,925 )
3日目
3,261
( 3,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適している。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • メートルねじのM2.6以下、ユニファイねじのNO.4以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ スチール用 NRTのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
樹脂材料にタップ加工
4
満足度:4.0
樹脂にM1のタップ加工なので溝無しで問題ないと思い購入したのですが、切粉が逃げずに穴につまり、樹脂が割れてしまいました。...もっと読む
0人が参考にしています。
快削ステンに
3
満足度:3.0
快削ステンに使用しました。 何とかおれずに使えました 3穴だけに使ったので耐久性などは わかりませんでした。
0人が参考にしています。
t1.5のステンレス板にM8ネジ形成
5
満足度:5.0
試してみたところ思ったよりいい感じのネジ山が出来ました。 2山まではいかないまでも切削よりもはるかに大きいトルクを掛けら...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄系加工
4
満足度:4.0
急遽必要になり購入。 問題なく使用しています。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
ネジ穴加工
5
満足度:5.0
アルミ材にM2の止まりネジ穴加工を行う際に使用。 マシニングセンタで加工した。 綺麗な加工ができました。被削材がアルミだ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溝なしタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-NRT TINNRT-B-RH3-NO1-64UNCの代品を紹介下さい。
A
TiN⇒ノンコートとなりますが型番NRT-RH3-B-NO1-64UNCを紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ スチール用 NRT
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
溝なしタップシリーズ ITニューロール IT-NRT
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,665-3,003 -3,160 -3,555 -4,793 -3,306 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理ホモ処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング