ツール用品技術窓口

確定しました

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-NRT

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • M2.6以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認

型番:

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7の仕様・寸法情報

タップ種類
ロールタップ
工具材質
バナジウムハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M4
ピッチ(P)
0.7
被削材
アルミ[◎]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2P
精度(等級)
RH6
全長(mm)
52
ねじ長(mm)
7
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
6
トラスココード
822-7882
ツールNo.
8305364
CADデータ有無
2D/3D
油溝
被削材詳細
亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ  HS-AL-NRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数
型番
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

ツールNo.

CADデータ有無

油溝

最小発注数量
M4
0.7
2P
RH6
52
7
21
6
822-7882
8305364
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • M2.6以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-NRTの型番HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7のページです。 型番HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7に関する仕様情報を記載しております。
溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-NRTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タップ加工
5
満足度:5.0
かなりの数のタップをあけましたがほとんど不良もなくとても重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-NRT
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
溝なしタップシリーズ Xパフォーマーロングシャンク LT-S-XPF
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジータンガロイ
通常価格2,7004,793 -3,312 -4,191 -4,032 -11,829 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質バナジウムハイス粉末ハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルミニチュアメートルメートルメートルメートル
被削材アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
コーティング・表面処理ノンコート非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング