ツール用品技術窓口
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能。特に自動車関連のスチ...
詳細を確認
Xパフォーマー(XPF)転造タップシリーズのご紹介
こんなときにはXPF
低トルクで発熱を抑えられるXPFは、大径、高硬度材、MQLでの加工の他に高速、長寿命、高品位加工にも有効です。従来型の転造タップで解消出来ない様々な課題解決に是非お試し下さい。
XPFは全3シリーズ

転造タップ使い分けイメージ
従来型の転造タップ(NRT)よりも高硬度材をより速く加工できるS-XPFとLT-S-XPF。高速領域でのご使用にはOIL-S-XPFが最適です。
・硬度・切削速度別選定イメージ

注)ねじサイズM3~M12 の水溶性切削油剤(塩素フリー)、MQL を用いた加工イメージ図です。不水溶性油剤を用いた場合、発火の危険性がある為、切削速度は上図よりも低速となり、20m/min 以下を推奨します。M3 未満、M12 超えの場合は、使用する機械や被削材にもよりますが、上図よりも低い切削速度となります。
最適な切削速度
XPFの加工では、低速加工=長寿命とは限りません。低速加工では被削材温度が低いため、塑性変形する際の抵抗が大きく、工具の摩耗を早めると考えられます。
工具寿命を伸ばすには、最初に設定した切削速度から上下に振って、耐久性を評価し、最適な切削速度を探し出すことをお勧めします。
・切削速度の違いによる耐久比較
| 使用工具 | OIL-S-XPF M8×1.25(特殊品) |
|---|---|
| 被削材 | S50C |
| 下穴 | φ7.4×23mm(止り) |
| ねじ立て長さ | 18mm(2.3D) |
| 切削速度 | 10 ~40m/min |
| 切削油剤 | MQL 50cc/h(内部給油) |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ |


特殊品(センタースルー)
最適な切削油剤
潤滑性の高い水溶性切削油剤、または不水溶性切削油剤を推奨します。ただし、切削速度20m/minを超える高速加工の場合は、必ず水溶性切削油剤をご使用下さい(不水溶性油剤は発火の危険性があるため)。
使用機械・ホルダ・ワーク保持について
最大トルク、トルク曲線等、使用機械の性能をご確認の上、ご使用下さい。XPFは従来型の転造タップよりも低トルク仕様となっていますが、大径、高硬度材、高速加工等では、機械のみならずホルダ、ワーク保持状態にも充分な剛性を持たせた環境でご使用下さい。
加工トルクの計算
XPFは従来型の転造タップと比べ、計算上30%トルクを低減できます。
大径加工のトルク(計算値)は以下の表をご参考下さい。
・大径ねじの加工トルク一覧表
| 呼び | 有効径(E)mm | 被削材係数(K) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | ||
| AC | ADC | Bs | SS400 | S45C | SCM (~ 35HRC) | ||
| M18×2.5 | 16.376 | 14 | 28 | 56 | 77 | 84 | 98 |
| M18×1.5 | 17.026 | 5 | 11 | 21 | 29 | 32 | 37 |
| M20×2.5 | 18.376 | 16 | 32 | 63 | 87 | 95 | 110 |
| M20×1.5 | 19.026 | 6 | 12 | 24 | 32 | 35 | 41 |
| M22×2.5 | 20.376 | 17 | 35 | 70 | 96 | 105 | 122 |
| M22×1.5 | 21.026 | 6 | 13 | 26 | 36 | 39 | 45 |
| M24×3 | 22.051 | 27 | 54 | 109 | 150 | 163 | 191 |
| M24×1.5 | 23.026 | 7 | 14 | 28 | 39 | 43 | 50 |
| M27×3 | 25.051 | 31 | 62 | 124 | 170 | 186 | 217 |
| M30×3.5 | 27.727 | 47 | 93 | 187 | 256 | 280 | 326 |
| M33×3.5 | 30.727 | 52 | 103 | 207 | 284 | 310 | 362 |
| M36×4 | 33.402 | 73 | 147 | 293 | 404 | 440 | 514 |
| M42×4.5 | 39.077 | 109 | 217 | 435 | 597 | 652 | 760 |
| M45×4.5 | 42.077 | 117 | 234 | 468 | 643 | 702 | 819 |
※本表は加工トルクの目安であり、加工トルクを保証するものではありません。実際の加工トルクは、切削速度、切削油剤、下穴径など諸条件により変動します。
※水溶性切削油剤(外部給油)を使用した場合の目安です。
表に無いサイズについては、以下の計算式で算出下さい。
<■転造タップの加工トルク計算式>
従来転造タップ
T=0.09806×K×E×P2
XPFシリーズ
T=0.06864×K×E×P2
例) S-XPF M30×3.5 、SCM440材加工の場合
T=0.06864×14×27.727×3.5≒326 [N・m]
T : トルク [N・m]
K : 被削材係数
E : 有効径 [mm]
P : ピッチ [mm]
注)水溶性切削油剤(外部給油)使用時の目安です。
加工環境等により、数値は変化しますのでご注意下さい。
| 被削材 | 被削材係数(K) |
|---|---|
| アルミニウム合金 | 2 |
| アルミダイキャスト | 3 ~4 |
| 黄銅 | 6 ~8 |
| 一般構造用鋼 | 10 ~11 |
| 炭 素 鋼 | 11 ~12 |
| 合金(調質)鋼 | 13 ~14 |
バリ対策
低トルク仕様のXPFは従来型の転造タップと比べ、バリの発生を抑えることができます。
| 使用工具 | S-XPF M3×0.5 4P | 従来転造タップ M3×0.5 4P |
|---|---|---|
| 被削材 | 真鍮 | |
| 下穴 | φ2.76×3mm(通り) | |
| ねじ立て長さ | 3mm | |
| 切削速度 | 非公開 | |
| 切削油剤 | 不溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 専用機 | |


面取りは60°がおすすめ

口元端面、面取りしない場合

口元端面、面取りした場合
ねじ山形の違い

転造タップで加工されためねじの山頂は、割れ込みを持った形状になります。
(写真参照)

加工データ
・35HRCの高硬度材も転造タップで
| 使用工具 | S-XPF M6×1 4P | |
|---|---|---|
| 被削材 | SCM440(35HRC) | |
| 下穴 | φ5.51 ~ 5.52 ×16mm(通り) | |
| ねじ立て長さ | 16mm | |
| 切削速度 | 15m/min(796min-1) | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー(外部給油) | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ | |

・M45 大径サイズの転造加工が可能に
| 使用工具 | S-XPF M45×4.5 2P | |
|---|---|---|
| 被削材 | SS400 | |
| 下穴 | φ42.65 ~φ42.68×45.5mm (止り) | |
| ねじ立て長さ | 36mm(0.8D) | |
| 切削速度 | 5m/min(133min-1) | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー( 外部給油) | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ | |

参考:加工トルク(換算値) 674N・m 水溶性切削油剤の他、ペーストでの加工も可能であることを確認済みです。
・切削タップの17倍の耐久性
| 使用工具 | S-XPF M6×1 2P | スパイラルタップ M6×1 |
|---|---|---|
| 被削材 | S45C(90HRB) | |
| 下穴 | φ5.55×25mm(通り) | φ5×15mm(通り) |
| ねじ立て長さ | 18mm(3D) | 12mm(2D) |
| 切削速度 | 15m/min(796min-1) | 10m/min(530min-1) |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー 10倍 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ | |

・小径ねじが多い被削材に幅広く対応
| 使用工具 | S-XPF M1×0.25 2P | |||
|---|---|---|---|---|
| 被削材 | SCM440( 35HRC) クロムモリブデン鋼 | SUS420 (30HRC) ステンレス鋼 | SPCC 冷間圧延鋼板 | C2801P 真鍮 |
| 下穴 | φ0.89 ~ 0.90×4mm(通り) | |||
| ねじ立て長さ | 2mm(2D) | |||
| 切削速度 | 5m/min(1,590min-1) | 10m/min(3,180min-1) | ||
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー 10倍 | |||
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ | |||



注:この切削条件基準法は、水溶性切削油剤(塩素フリー)を使用する場合のものです。
:M24以上のサイズは、上記切削条件基準表の70%以下での加工を推奨します。
*1:ステンレス鋼は不水溶性切削油剤または潤滑性の良い水溶性切削油剤をご使用下さい。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,090円 ( 4,499円 ) | 1日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 1日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
3,783円 ( 4,161円 ) | 1日目 |
3,706円 ( 4,077円 ) | 1日目 |
3,535円 ( 3,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,518円 ( 3,870円 ) | 1日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 10日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 1日目 |
4,090円 ( 4,499円 ) | 1日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 1日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
3,783円 ( 4,161円 ) | 1日目 |
3,706円 ( 4,077円 ) | 1日目 |
3,535円 ( 3,889円 ) | 10日目 |
3,518円 ( 3,870円 ) | 1日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 1日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 1日目 |
3,312円 ( 3,643円 ) | 10日目 |
4,779円 ( 5,257円 ) | 1日目 |
5,846円 ( 6,431円 ) | 1日目 |
5,846円 ( 6,431円 ) | 1日目 |
3,312円 ( 3,643円 ) | 10日目 |
3,372円 ( 3,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,457円 ( 3,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,571円 ( 9,428円 ) | 1日目 |
3,372円 ( 3,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,457円 ( 3,803円 ) | 10日目 |
3,586円 ( 3,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,647円 ( 5,112円 ) | 1日目 |
4,256円 ( 4,682円 ) | 1日目 |
5,583円 ( 6,141円 ) | 1日目 |
4,983円 ( 5,481円 ) | 10日目 |
4,983円 ( 5,481円 ) | 1日目 |
10,355円 ( 11,391円 ) | 1日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 1日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 1日目 |
3,586円 ( 3,945円 ) | 1日目 |
4,647円 ( 5,112円 ) | 1日目 |
4,256円 ( 4,682円 ) | 1日目 |
5,583円 ( 6,141円 ) | 1日目 |
4,983円 ( 5,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,983円 ( 5,481円 ) | 1日目 |
10,355円 ( 11,391円 ) | 1日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 1日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 1日目 |
4,779円 ( 5,257円 ) | 1日目 |
5,846円 ( 6,431円 ) | 1日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 10日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 1日目 |
3,957円 ( 4,353円 ) | 1日目 |
5,846円 ( 6,431円 ) | 1日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 1日目 |
15,914円 ( 17,505円 ) | 1日目 |
8,571円 ( 9,428円 ) | 1日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 1日目 |
15,914円 ( 17,505円 ) | 1日目 |
15,908円 ( 17,499円 ) | 1日目 |
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能。特に自動車関連のスチール鍛造部品への加工に威力を発揮。
※ M2.6以下は随時粉末ハイス鋼(CPM)に変更致します。予めご了承ください。

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
4.5通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
4.6通常価格(税別):3,160円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
4.6通常価格(税別):3,003円~

田野井製作所
IT-タフレット TiCNコート
4通常価格(税別):3,617円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
3.8通常価格(税別):3,312円~

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
0通常価格(税別):3,535円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドタップ
4.4通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼ポイントタップ
4通常価格(税別):810円~