17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

通常単価(税別)
3,30610,769
税込単価
3,63711,846
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • NO.4以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

油溝

最小発注数量
メートル
M1
0.25
2P
RH4
60
7
-
3
8319423
2D/3D
1個
メートル
M1.2
0.25
2P
RH4
60
8
-
3
8319427
2D/3D
1個
メートル
M1.4
0.3
2P
RH4
60
9
-
3
8319431
2D/3D
1個
メートル
M1.7
0.35
2P
RH4
60
11
-
3
8319435
-
1個
メートル
M2
0.4
2P
RH4
80
12
-
3
8319439
2D/3D
1個
メートル
M2.3
0.4
2P
RH4
80
13
-
3
8319443
-
1個
メートル
M2.5
0.45
2P
RH4
80
14
-
3
8319447
2D/3D
1個
メートル
M2.6
0.45
2P
RH4
80
14
-
3
8319451
-
1個
メートル
M3
0.5
2P
RH5
80
9
18
4
8319455
2D/3D
1個
メートル
M3
0.5
2P
RH5
120
9
18
4
8319459
2D/3D
1個
メートル
M3.5
0.6
2P
RH4
80
9
18
4
8319463
2D/3D
1個
メートル
M3.5
0.6
2P
RH4
120
9
18
4
8319467
2D/3D
1個
メートル
M4
0.7
2P
RH6
80
10
20
5
8319471
2D/3D
1個
メートル
M4
0.7
2P
RH6
120
10
20
5
8319475
2D/3D
1個
メートル
M5
0.8
2P
RH6
100
11
22
5.5
8319479
2D/3D
1個
メートル
M5
0.8
2P
RH6
150
11
22
5.5
8319483
2D/3D
1個
メートル
M6
1
2P
RH7
100
12
24
6
8319485
2D/3D
1個
メートル
M6
1
2P
RH7
150
12
24
6
8319489
2D/3D
1個
メートル
M8
1
2P
RH7
100
18
-
6.2
8319507
2D/3D
1個
メートル
M8
1
2P
RH7
150
18
-
6.2
8319511
2D/3D
1個
メートル
M8
1.25
2P
RH7
100
18
-
6.2
8319499
2D/3D
1個
メートル
M8
1.25
2P
RH7
150
18
-
6.2
8319503
2D/3D
1個
メートル
M10
1
2P
RH7
100
19
-
7
8319529
2D/3D
1個
メートル
M10
1
2P
RH7
150
19
-
7
8319533
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
2P
RH7
100
19
-
7
8319513
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
2P
RH7
150
19
-
7
8319517
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
2P
RH7
100
19
-
7
8319521
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
2P
RH7
150
19
-
7
8319525
2D/3D
1個
メートル
M12
1
2P
RH7
150
23
-
8.5
8319563
2D/3D
1個
メートル
M12
1
2P
RH7
200
23
-
8.5
8319565
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
2P
RH7
150
23
-
8.5
8319547
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
2P
RH7
200
23
-
8.5
8319549
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
2P
RH7
150
23
-
8.5
8319555
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
2P
RH7
200
23
-
8.5
8319557
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
2P
RH8
150
23
-
8.5
8319539
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
2P
RH8
200
23
-
8.5
8319541
2D/3D
1個
ユニファイ
No4UN
40
2P
RH4
80
15
-
3
8319615
2D/3D
1個
ユニファイ
No2UN
56
2P
RH4
80
13
-
3
8319611
2D/3D
1個
ユニファイ
No6UN
32
2P
RH5
80
9
18
4
8319624
2D/3D
1個
ユニファイ
No4UN
40
2P
RH5
80
15
-
3
8319619
2D/3D
1個
メートル
M1
0.25
4P
RH4
60
7
-
3
8319422
-
1個
メートル
M1.2
0.25
4P
RH4
60
8
-
3
8319426
-
1個
メートル
M1.4
0.3
4P
RH4
60
9
-
3
8319430
-
1個
メートル
M1.7
0.35
4P
RH4
60
11
-
3
8319434
-
1個
メートル
M2
0.4
4P
RH4
80
12
-
3
8319438
-
1個
メートル
M2.3
0.4
4P
RH4
80
13
-
3
8319442
-
1個
メートル
M2.5
0.45
4P
RH4
80
14
-
3
8319446
-
1個
メートル
M2.6
0.45
4P
RH4
80
14
-
3
8319450
-
1個
メートル
M3
0.5
4P
RH5
80
9
18
4
8319454
-
1個
メートル
M3
0.5
4P
RH5
120
9
18
4
8319458
-
1個
メートル
M3.5
0.6
4P
RH4
80
9
18
4
8319462
-
1個
メートル
M3.5
0.6
4P
RH4
120
9
18
4
8319466
-
1個
メートル
M4
0.7
4P
RH6
80
10
20
5
8319470
-
1個
メートル
M4
0.7
4P
RH6
120
10
20
5
8319474
-
1個
メートル
M5
0.8
4P
RH6
100
11
22
5.5
8319478
-
1個
メートル
M5
0.8
4P
RH6
150
11
22
5.5
8319482
-
1個
メートル
M6
1
4P
RH7
100
12
24
6
8319484
-
1個
メートル
M6
1
4P
RH7
150
12
24
6
8319488
-
1個
メートル
M8
1
4P
RH7
100
18
-
6.2
8319506
2D/3D
1個
メートル
M8
1
4P
RH7
150
18
-
6.2
8319510
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496
( 6,046 )
10日目
5,174
( 5,691 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
4,662
( 5,128 )
1日目
4,435
( 4,879 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,301
( 4,731 )
1日目
4,276
( 4,704 )
1日目
5,509
( 6,060 )
10日目
4,276
( 4,704 )
1日目
5,597
( 6,157 )
1日目
3,306
( 3,637 )
1日目
5,246
( 5,771 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
6,912
( 7,603 )
1日目
4,377
( 4,815 )
10日目
6,577
( 7,235 )
1日目
5,627
( 6,190 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目
5,174
( 5,691 )
1日目
7,789
( 8,568 )
1日目
6,153
( 6,768 )
1日目
8,636
( 9,500 )
1日目
5,947
( 6,542 )
1日目
8,564
( 9,420 )
1日目
5,947
( 6,542 )
1日目
8,564
( 9,420 )
1日目
9,867
( 10,854 )
1日目
10,769
( 11,846 )
1日目
8,949
( 9,844 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目
8,949
( 9,844 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目
8,949
( 9,844 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
5,086
( 5,595 )
1日目
4,954
( 5,449 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
5,174
( 5,691 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
4,662
( 5,128 )
1日目
4,435
( 4,879 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,301
( 4,731 )
1日目
4,276
( 4,704 )
1日目
5,509
( 6,060 )
1日目
4,276
( 4,704 )
1日目
5,597
( 6,157 )
1日目
4,032
( 4,435 )
10日目
5,246
( 5,771 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
6,912
( 7,603 )
1日目
4,377
( 4,815 )
1日目
6,577
( 7,235 )
1日目
5,627
( 6,190 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • NO.4以下は油溝がありません。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
深穴のタップ
5
満足度:5.0
深穴のタップに使用 穴深さが深く振れが心配でしたが精度も良くきれいに仕上がりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
溝なしタップシリーズ ITニューロール IT-NRT
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,306-3,555 -3,555 -4,793 -4,032 -3,003 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング