17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT

通常単価(税別)
4,7936,781
税込単価
5,2727,459
通常出荷日:1日目

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

ねじ長

(mm)

ツールNo.

RoHS?最小発注数量
S0.5
0.125
2
8317965
-
1個
S0.6
0.15
2.5
8317971
-
1個
S0.7
0.175
2.5
8317977
10
1個
S0.8
.02
3
8317983
-
1個
S0.8
0.2
5
8317989
10
1個
S0.8
0.15
5
8317992
10
1個
S0.9
0.225
3
8317995
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,781
( 7,459 )
1日目
5,977
( 6,575 )
1日目
5,357
( 5,893 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,793
( 5,272 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジータンガロイ
通常価格4,793-4,032 -4,745 -3,147 -5,810 -11,829 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイス
ねじ種類ミニチュアメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング