17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。

管用平行タップシリーズ 一般用 SPT

通常単価(税別)
2,680448,382
税込単価
2,948493,220
通常出荷日:1日目

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用平行タップシリーズ 一般用  SPT 推奨切削条件表
※上記はタップ共通の切削条件のため、商品によっては被削材が対応していない場合がございます。詳しくは商品情報をご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
G1/2
14
4P
-
87
26
18
4
478-0744
8312854
2D/3D
10
1個
G1/4
19
4P
-
67
19
11
4
-
8312852
2D/3D
-
1個
PF1
11
4P
-
109
33
26
4
478-0728
8312858
2D/3D
10
1個
G1/16
28
4P
-
59
14
8
4
-
8312850
2D/3D
-
1個
G3/4
14
4P
-
96
28
23
4
-
8312856
2D/3D
-
1個
G3/8
19
4P
-
75
21
14
4
-
8312853
2D/3D
-
1個
G5/8
14
4P
-
91
26
19
4
478-0795
8312855
2D/3D
10
1個
G7/8
14
4P
-
102
29
24
4
478-0809
8312857
2D/3D
10
1個
G1"1/2
11
1.5P
JIS2
110
45
38
4
-
23962
2D/3D
-
1個
G1"1/2
11
4P
JIS2
110
45
38
4
-
23512
2D/3D
-
1個
G1"1/4
11
1.5P
JIS2
105
45
32
4
-
23960
2D/3D
-
1個
G1"1/4
11
4P
JIS2
105
45
32
4
-
23510
2D/3D
-
1個
G1"1/8
11
4P
JIS2
100
45
28
4
-
23509
2D/3D
-
1個
G1/2
14
1.5P
JIS2
80
35
18
4
-
23954
2D/3D
-
1個
G1/2
14
4P
JIS2
80
35
18
4
-
23504
2D/3D
-
1個
G1"3/4
11
4P
JIS2
115
45
42
6
-
23513
2D/3D
-
1個
PF1/4
19
1.5P
JIS2
62
28
11
4
-
23952
2D/3D
-
1個
PF1/4
19
4P
JIS2
62
28
11
4
-
23502
2D/3D
-
1個
PF1/8
28
1.5P
JIS2
55
19
8
4
-
23951
2D/3D
-
1個
PF1/8
28
4P
JIS2
55
19
8
4
-
23501
2D/3D
-
1個
G1
11
1.5P
JIS2
95
45
26
4
-
23958
2D/3D
-
1個
G1
11
4P
JIS2
95
45
26
4
-
23508
2D/3D
-
1個
G2"1/2
11
4P
JIS2
145
65
55
6
-
23516
2D/3D
-
1個
G2
11
4P
JIS2
120
50
46
6
-
23514
2D/3D
-
1個
G3/4
14
1.5P
JIS2
85
35
23
4
-
23956
2D/3D
-
1個
G3/4
14
4P
JIS2
85
35
23
4
-
23506
2D/3D
-
1個
G3/8
19
4P
JIS2
65
28
14
4
-
23503
2D/3D
-
1個
G3
11
4P
JIS2
155
65
65
6
-
23517
2D/3D
-
1個
G4
11
4P
JIS2
170
70
75
8
-
23519
-
-
1個
G5/8
14
4P
JIS2
82
35
19
4
-
23505
2D/3D
-
1個
G7/8
14
4P
JIS2
90
40
24
4
-
23507
2D/3D
-
1個
Rp1"1/2
11
4P
JIS2
110
45
38
4
-
23542
-
-
1個
Rp1"1/4
11
4P
JIS2
105
45
32
4
-
23540
-
-
1個
Rp1/2
14
4P
JIS2
80
35
18
4
-
23534
-
-
1個
Rp1"3/4
11
4P
JIS2
115
45
42
6
-
23543
-
-
1個
Rp1/4
19
4P
JIS2
62
28
11
4
-
23532
-
-
1個
Rp1/8
28
4P
JIS2
55
19
8
4
-
23531
-
-
1個
Rp1
11
4P
JIS2
95
45
26
4
-
23538
-
-
1個
Rp2"1/2
11
4P
JIS2
145
65
55
6
-
23546
-
-
1個
Rp2
11
4P
JIS2
120
50
46
6
-
23544
-
-
1個
Rp3"1/2
11
4P
JIS2
165
68
70
8
-
23548
-
-
1個
Rp3/4
14
4P
JIS2
85
35
23
4
-
23536
-
-
1個
Rp3/8
19
4P
JIS2
65
28
14
4
-
23533
-
-
1個
Rp3
11
4P
JIS2
155
65
65
6
-
23547
-
-
1個
Rp4
11
4P
JIS2
170
70
75
8
-
23549
-
-
1個
Rp1/8
14
4P
JIS2
82
35
19
4
-
23535
-
-
1個
Rp1/2
14
4P
-
87
26
18
4
635-5137
8312804
2D/3D
10
1個
Rp1/4
19
4P
-
67
19
11
4
-
8312802
2D/3D
-
1個
Rp1/8
28
4P
-
59
15
8
4
-
8312801
2D/3D
-
1個
Rp1
11
4P
-
109
33
26
4
478-0817
8312808
2D/3D
10
1個
Rp1/16
28
4P
-
59
14
8
4
478-0825
8312800
2D/3D
10
1個
Rp3/4
14
4P
-
96
28
23
4
478-0850
8312806
2D/3D
10
1個
Rp3/8
19
4P
-
75
21
14
4
-
8312803
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,564
( 9,420 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
27,858
( 30,644 )
1日目
3,210
( 3,531 )
1日目
12,304
( 13,534 )
1日目
5,408
( 5,949 )
1日目
12,166
( 13,383 )
1日目
21,415
( 23,557 )
1日目
47,196
( 51,916 )
1日目
49,963
( 54,959 )
1日目
34,222
( 37,644 )
1日目
36,065
( 39,672 )
1日目
35,367
( 38,904 )
1日目
8,564
( 9,420 )
1日目
7,292
( 8,021 )
1日目
78,960
( 86,856 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,389
( 3,728 )
1日目
3,075
( 3,383 )
1日目
2,680
( 2,948 )
1日目
23,280
( 25,608 )
1日目
19,678
( 21,646 )
1日目
161,592
( 177,751 )
1日目
91,456
( 100,602 )
1日目
12,304
( 13,534 )
1日目
10,556
( 11,612 )
1日目
4,618
( 5,080 )
1日目
250,059
( 275,065 )
1日目
448,382
( 493,220 )
1日目
10,354
( 11,389 )
1日目
18,325
( 20,158 )
1日目
49,963
( 54,959 )
1日目
36,065
( 39,672 )
1日目
7,292
( 8,021 )
1日目
78,960
( 86,856 )
1日目
3,389
( 3,728 )
1日目
2,680
( 2,948 )
1日目
19,678
( 21,646 )
1日目
161,592
( 177,751 )
1日目
91,456
( 100,602 )
1日目
330,538
( 363,592 )
1日目
10,556
( 11,612 )
1日目
4,618
( 5,080 )
1日目
250,059
( 275,065 )
1日目
448,382
( 493,220 )
1日目
10,354
( 11,389 )
1日目
8,564
( 9,420 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,075
( 3,383 )
1日目
27,858
( 30,644 )
1日目
3,210
( 3,531 )
1日目
15,157
( 16,673 )
1日目
5,408
( 5,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行タップシリーズ 一般用 SPTのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
圧力センサー取付用ネジ加工
5
満足度:5.0
圧力センサーを取り付けるアルミ板のネジ加工に使用しました.きれいに仕上がり,圧力センサーも無事セットできました.
0人が参考にしています。
SDK-61の加工
4
満足度:4.0
SKD-61にタップ加工しました。 切れ味もよく満足しております。
0人が参考にしています。
管用ネジ開け
5
満足度:5.0
安心のOSGです。 今回は今後使用しないのではないかと思われる1/4Gでしたが 問題なく加工出来ました。
0人が参考にしています。
マシニングセンターで使用しました。
5
満足度:5.0
アルミのネジ立て用に購入。図面指示PF3/4でした。年代ごとに呼び名がGなどにかわります。購入時に良く確認してから購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ加工
5
満足度:5.0
商社に在庫切れで困っていました ミスミさんには在庫あり、お客様納期を守れました ありがとうございました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行タップシリーズ 一般用 SPT
管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT
管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT
管用平行タップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
管用平行ねじ用(超硬) CT-PS
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所オーエスジー
通常価格2,680-20,506 -23,121 -3,664 -18,330 -3,966 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップスパイラルタップ管用タップ管用タップ
工具材質ハイス超硬超硬バナジウムハイス超硬ハイス
ねじ種類管用平行管用平行管用平行管用平行管用平行管用テーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートホモ処理ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング