17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

管用テーパタップシリーズ 超硬管用テーパタップ短ねじ OT-S-TPT

通常単価(税別)
22,56345,734
税込単価
24,81950,307
通常出荷日:1日目

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピ...

詳細を確認
  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ短ねじ  OT-S-TPT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
R1/2
14
80
27
18
23385
1個
R1/4
19
62
19.5
11
23383
1個
R1/8
28
55
16.5
8
23382
1個
R3/8
19
65
21
14
23384
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,734
( 50,307 )
1日目
32,584
( 35,842 )
1日目
22,563
( 24,819 )
1日目
33,969
( 37,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップシリーズ 超硬管用テーパタップ短ねじ OT-S-TPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テーパタップ短ねじ OT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ OT-TPT
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ ロングシャンク OT-LT-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ短ねじ SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用短ねじ EX-SUS-S-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格22,563-22,563 -25,558 -4,209 -4,091 -7,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質超硬超硬超硬ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートホモ処理ホモ処理
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング