17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT

通常単価(税別)
3,96634,222
税込単価
4,36337,644
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

最小発注数量
R1/2
14
80
35
18
4
13753
1個
R1/4
19
62
28
11
4
13751
1個
R1/8
28
55
19
8
3
13750
1個
R1
11
95
45
26
4
13757
1個
R3/4
14
85
35
23
4
13755
1個
R3/8
19
65
28
14
4
13752
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,153
( 12,268 )
1日目
5,188
( 5,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,222
( 37,644 )
1日目
18,639
( 20,503 )
1日目
8,476
( 9,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPTのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型の温調穴加工に
4
満足度:4.0
プラスチック金型の温調穴加工などに使用しています。 MC加工機において半自動にて調質材から非鉄まで良く切れます。
0人が参考にしています。
機械の修理に使用
4
満足度:4.0
機械の修理に使用しています。呼びサイズなどの仕様寸法を確認し購入しました。特に問題なく修理は行えましたので差し支えありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ短ねじ SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク短ねじ LT-SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ短ねじ SUS-SFT-S-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,966-4,209 -6,357 -4,592 -7,512 -4,779 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップスパイラルタップ管用タップ管用タップ
工具材質ハイスハイスハイスバナジウムハイスハイスバナジウムハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング