17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT

通常単価(税別)
8,32846,240
税込単価
9,16150,864
通常出荷日:1日目

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ ロングシャンク  EX-LT-S-IRT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
R1/2
14
150
27
18
15775
1個
R1/4
19
120
19.5
11
15765
1個
R1/4
19
150
19.5
11
15766
1個
R1/8
28
120
16.5
8
15760
1個
R1/8
28
150
16.5
8
15761
1個
R1
11
150
35
26
15791
1個
R3/4
14
150
29
23
15783
1個
R3/8
19
120
21
14
15770
1個
R3/8
19
150
21
14
15771
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,162
( 21,078 )
1日目
8,328
( 9,161 )
1日目
10,219
( 11,241 )
1日目
8,403
( 9,243 )
1日目
9,494
( 10,443 )
1日目
46,240
( 50,864 )
1日目
30,504
( 33,554 )
1日目
13,161
( 14,477 )
1日目
16,368
( 18,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT
管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT
管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ EX-S-IRT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形短ねじ TIN-S-IRT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形 TIN-IRT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,328-8,009 -4,592 -6,489 -6,139 -7,380 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ホモ処理ホモ処理ホモ処理鋼用鋼用ホモ処理
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング