17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT

通常単価(税別)
4,32738,811
税込単価
4,76042,692
通常出荷日:1日目

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
R1/2
14
80
35
18
8313704
1個
R1/4
19
62
28
11
8313702
1個
R1/8
28
55
19
8
8313701
1個
R1
11
95
45
26
8313708
1個
R3/4
14
85
35
23
8313706
1個
R3/8
19
65
28
14
8313703
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,262
( 13,488 )
1日目
5,801
( 6,381 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
38,811
( 42,692 )
1日目
20,402
( 22,442 )
1日目
8,951
( 9,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT
管用テーパタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT
管用テーパタップシリーズ Vコーティング超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,327-7,190 -28,306 -3,966 -6,357 -3,966 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質バナジウムハイス粉末ハイス超硬バナジウムハイスバナジウムハイスハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
被削材アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55高硬度鋼~HRC60ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用ホモ処理ホモ処理ノンコート
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング