17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

通常単価(税別)
6,3138,758特別価格
税込単価
6,9449,634特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク  CPM-LT-POT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
M8
1.25
OH3
150
22
37
6.2
3
78625
-
1個
M10
1.5
OH3
150
24
41
7
3
78632
2D/3D
1個
M12
1.5
OH3
150
29
48
8.5
3
78647
2D/3D
1個
M12
1.75
OH3
150
29
48
8.5
3
78643
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,313
( 6,944 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
8,7588,495
( 9,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,758
( 9,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POTのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
タップ
4
満足度:4.0
最近はほとんど スパイラルが基本になります タップ折れが非常にすくなく
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
側面の高い壁が ある際は 通常のタップだと 干渉するので こちらだと大丈夫です
0人が参考にしています。
ロング
4
満足度:4.0
かなり深い穴でも タップたてれるので 非常に便利です 入れ子か せずにすむので
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ
PM-PO 難削材用ポイントタップ
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
メーカーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジー
通常価格6,313-1,665 -3,043 -2,020 -2,820 -2,820 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング