17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT

通常単価(税別)
3,3977,936
税込単価
3,7378,730
通常出荷日:1日目

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M3
0.5
OH3
46
11
19
4
20710
-
-
1個
M4
0.7
OH3
52
13
21
6
20714
-
10
1個
M5
0.8
OH3
60
16
24
6
20718
-
-
1個
M6
1
OH3
62
19
29
6
20722
-
-
1個
M8
1.25
OH4
70
22
37
8
20728
-
-
1個
M10
1.5
OH4
75
24
41
8
20734
2D/3D
10
1個
M10
1.25
OH4
75
24
41
8
20736
2D/3D
10
1個
M12
1.5
OH4
82
29
48
10
20742
2D/3D
10
1個
M12
1.25
OH4
82
29
48
10
20745
2D/3D
10
1個
M12
1.75
OH4
82
29
48
10
20739
2D/3D
10
1個
M14
1.5
OH4
88
30
48
12
20751
2D/3D
10
1個
M14
2
OH5
88
30
48
12
20749
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,621
( 3,983 )
1日目
3,715
( 4,087 )
1日目
4,424
( 4,866 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
6,227
( 6,850 )
1日目
6,227
( 6,850 )
1日目
6,227
( 6,850 )
1日目
7,936
( 8,730 )
1日目
7,936
( 8,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミやステンレス、鉄などのさまざまな材質に対してのネ...
5
満足度:5.0
アルミやステンレス、鉄などのさまざまな材質に対してのネジ穴加工に使用しています。通り穴に対して立てる際、切りくずが下に排...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
ポイントタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT
MTシリーズ ハイス鋼ポイントタップ
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジー
通常価格3,397-4,318 -2,320 -3,747 -810 -2,820 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスコバルトハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング