17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が122型番あります。

ポイントタップシリーズ 一般用ロングシャンク EX-LT-POT

通常単価(税別)
2,38960,834
税込単価
2,62866,917
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

  • 推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
    旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が122型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 一般用ロングシャンク  EX-LT-POT 推奨切削条件表
※上記はタップ共通の切削条件のため、商品によっては被削材が対応していない場合がございます。詳しくは商品情報をご確認ください。

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

ねじ左右

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
メートル
M2
0.4
-
OH1
80
12
-
3
2
822-4053
17740
-
1個
メートル
M2
0.4
-
OH1
100
12
-
3
2
822-4052
17741
-
1個
メートル
M2.3
0.4
-
OH1
80
13
-
3
2
822-4051
17744
-
1個
メートル
M2.3
0.4
-
OH1
100
13
-
3
2
822-4050
17745
-
1個
メートル
M2.5
0.45
-
OH2
80
14
-
3
2
822-4057
17748
-
1個
メートル
M2.5
0.45
-
OH2
100
14
-
3
2
-
17749
-
1個
メートル
M2.6
0.45
-
OH2
80
14
-
3
2
822-4059
17752
-
1個
メートル
M2.6
0.45
-
OH2
100
14
-
3
2
-
17753
-
1個
メートル
M3
0.5
-
OH2
100
11
19
4
3
-
13010
-
1個
メートル
M3
0.5
-
OH2
120
11
19
4
3
822-4061
13011
-
1個
メートル
M3
0.5
-
OH2
150
11
19
4
3
822-4062
13012
-
1個
メートル
M4
0.7
-
OH2
100
13
21
5
3
-
13018
-
1個
メートル
M4
0.7
-
OH2
120
13
21
5
3
822-4064
13019
-
1個
メートル
M4
0.7
-
OH2
150
13
21
5
3
822-4065
13020
-
1個
メートル
M5
0.8
-
OH2
100
16
24
5.5
3
-
13026
-
1個
メートル
M5
0.8
-
OH2
120
16
24
5.5
3
822-4067
13027
-
1個
メートル
M5
0.8
-
OH2
150
16
24
5.5
3
822-4068
13028
-
1個
メートル
M6
0.75
-
OH2
100
19
29
6
3
822-4069
13038
-
1個
メートル
M6
1
-
OH2
100
19
29
6
3
-
13034
-
1個
メートル
M6
1
-
OH2
120
19
29
6
3
822-4071
13035
-
1個
メートル
M6
1
-
OH2
150
19
29
6
3
-
13036
-
1個
メートル
M6
1
-
OH2
200
19
29
6
3
822-4073
13037
-
1個
メートル
M8
0.75
-
OH2
100
22
37
6.2
3
822-4074
13049
-
1個
メートル
M8
1
-
OH2
100
22
37
6.2
3
822-4075
13046
-
1個
メートル
M8
1
-
OH2
120
22
37
6.2
3
822-4076
13047
-
1個
メートル
M8
1
-
OH2
150
22
37
6.2
3
822-4077
13048
-
1個
メートル
M14
1
-
OH2
150
30
48
10.5
3
822-4054
13104
-
2D/3D
1個
メートル
M16
1
-
OH2
150
32
52
12.5
3
822-4055
13119
-
2D/3D
1個
メートル
M8
1.25
-
OH3
100
22
37
6.2
3
-
13042
-
1個
メートル
M8
1.25
-
OH3
120
22
37
6.2
3
822-4145
13043
-
1個
メートル
M8
1.25
-
OH3
150
22
37
6.2
3
-
13044
-
1個
メートル
M8
1.25
-
OH3
200
22
37
6.2
3
822-4146
13045
-
1個
メートル
M10
1
-
OH3
100
24
41
7
3
822-4086
13062
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1
-
OH3
120
24
41
7
3
822-4087
13063
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1
-
OH3
150
24
41
7
3
822-4088
13064
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
-
OH3
100
24
41
7
3
822-4083
13050
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
-
OH3
120
24
41
7
3
822-4084
13051
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
-
OH3
150
24
41
7
3
-
13052
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
-
OH3
200
24
41
7
3
822-4085
13053
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
-
OH3
100
24
41
7
3
822-4079
13058
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
-
OH3
120
24
41
7
3
822-4080
13059
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
-
OH3
150
24
41
7
3
822-4081
13060
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
-
OH3
200
24
41
7
3
822-4082
13061
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1
-
OH3
120
29
48
8.5
3
822-4101
13087
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1
-
OH3
150
29
48
8.5
3
822-4102
13088
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
-
OH3
100
29
48
8.5
3
822-4093
13074
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
-
OH3
120
29
48
8.5
3
822-4094
13075
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
-
OH3
150
29
48
8.5
3
822-4095
13076
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
-
OH3
200
29
48
8.5
3
822-4096
13077
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
-
OH3
100
29
48
8.5
3
822-4089
13082
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
-
OH3
120
29
48
8.5
3
822-4090
13083
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
-
OH3
150
29
48
8.5
3
822-4091
13084
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
-
OH3
200
29
48
8.5
3
822-4092
13085
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
-
OH3
100
29
48
8.5
3
822-4097
13066
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
-
OH3
120
29
48
8.5
3
822-4098
13067
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
-
OH3
150
29
48
8.5
3
-
13068
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
-
OH3
200
29
48
8.5
3
822-4099
13069
-
2D/3D
1個
メートル
M14
1.5
-
OH3
100
30
48
10.5
3
822-4103
13098
-
2D/3D
1個
メートル
M14
1.5
-
OH3
120
30
48
10.5
3
822-4104
13099
-
2D/3D
1個
メートル
M14
1.5
-
OH3
150
30
48
10.5
3
822-4105
13100
-
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,032
( 4,435 )
1日目
4,654
( 5,119 )
1日目
3,823
( 4,205 )
1日目
4,410
( 4,851 )
1日目
3,613
( 3,974 )
1日目
5,188
( 5,707 )
1日目
3,998
( 4,398 )
1日目
4,735
( 5,209 )
1日目
3,217
( 3,539 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
5,363
( 5,899 )
10日目
3,044
( 3,348 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
5,042
( 5,546 )
10日目
2,761
( 3,037 )
1日目
3,488
( 3,837 )
1日目
4,149
( 4,564 )
1日目
3,186
( 3,505 )
1日目
2,389
( 2,628 )
1日目
3,277
( 3,605 )
1日目
3,526
( 3,879 )
1日目
5,086
( 5,595 )
1日目
3,729
( 4,102 )
1日目
3,729
( 4,102 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
5,729
( 6,302 )
1日目
8,871
( 9,758 )
1日目
9,247
( 10,172 )
1日目
2,978
( 3,276 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
6,533
( 7,186 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
6,635
( 7,299 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
4,074
( 4,481 )
1日目
4,392
( 4,831 )
1日目
6,094
( 6,703 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
4,074
( 4,481 )
1日目
5,042
( 5,546 )
1日目
6,314
( 6,945 )
1日目
5,801
( 6,381 )
1日目
8,402
( 9,242 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
6,474
( 7,121 )
1日目
7,863
( 8,649 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
6,474
( 7,121 )
1日目
7,863
( 8,649 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
4,476
( 4,924 )
1日目
5,510
( 6,061 )
1日目
7,614
( 8,375 )
1日目
5,509
( 6,060 )
1日目
5,860
( 6,446 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

ご注意

  • 推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
    旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 一般用ロングシャンク EX-LT-POTのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
深穴タップに使用しました。
5
満足度:5.0
ブラザーのタッピングマシンに取り付けました。 L100でも可能なので、そのサイズも欲しいです。
0人が参考にしています。
貫通
4
満足度:4.0
手持ちのタップが切れなくなってきた為、 入れ替えで購入。 納期は早く良かったです。
0人が参考にしています。
貫通ネジ穴加工に使用
4
満足度:4.0
物のある段差の底部のねじ加工に使用しました。 種類も豊富でピッタリの長さの物がありとても助かりました。 精度も問題なく全...もっと読む
0人が参考にしています。
通り穴加工に
4
満足度:4.0
使いやすいので、この商品を購入しました。主に50Cの材質に対して通り穴加工をする際に使用しています。ミスミの商品も使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングセンターで使用しました。
5
満足度:5.0
A5052やアルミ鋳物など加工に使用。スリムなシャンクでも剛性十分の為、狭い場所でも加工出来て助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 一般用ロングシャンク EX-LT-POT
ポイントタップシリーズ 一般用 EX-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格2,389-1,180 -2,820 -2,820 -906 -1,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートノンコートホモ処理ホモ処理ホモ処理ホモ処理
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング