17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT

通常単価(税別)
90644,365
税込単価
99748,802
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理  EX-H-POT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M2
0.4
OH1
40
12
-
3
2
-
16702
-
-
-
1個
M2.3
0.4
OH1
42
13
-
3
2
-
16704
-
-
10
1個
M2.5
0.45
OH2
44
14
-
3
2
-
16706
-
-
-
1個
M2.6
0.45
OH2
44
14
-
3
2
-
16708
-
-
10
1個
M3
0.5
OH2
46
11
19
4
3
-
16710
-
-
-
1個
M3.5
0.6
OH2
48
13
20
4
3
822-3450
16712
-
-
1個
M4
0.7
OH2
52
13
21
5
3
-
16714
-
-
1個
M5
0.8
OH2
60
16
24
5.5
3
-
16718
-
-
1個
M6
1
OH2
62
19
29
6
3
-
16722
-
-
-
1個
M8
1
OH2
70
22
37
6.2
3
-
16730
-
-
10
1個
M3
0.5
OH3
46
11
19
4
3
-
16711
-
-
1個
M3.5
0.6
OH3
48
13
20
4
3
822-3455
16713
-
-
1個
M4
0.7
OH3
52
13
21
5
3
-
16715
-
-
1個
M5
0.8
OH3
60
16
24
5.5
3
-
16719
-
-
1個
M6
1
OH3
62
19
29
6
3
-
16723
-
-
-
1個
M8
1.25
OH3
70
22
37
6.2
3
-
16728
-
-
-
1個
M10
1
OH3
75
24
41
7
3
-
16738
-
2D/3D
10
1個
M10
1.5
OH3
75
24
41
7
3
-
16734
-
2D/3D
-
1個
M10
1.25
OH3
75
24
41
7
3
-
16736
-
2D/3D
10
1個
M12
1
OH3
82
29
48
8.5
3
822-3451
16747
-
2D/3D
-
1個
M12
1.5
OH3
82
29
48
8.5
3
822-3452
16742
-
2D/3D
-
1個
M14
1.5
OH3
88
30
48
10.5
3
822-3453
16751
-
2D/3D
-
1個
M16
1.5
OH3
95
32
52
12.5
3
822-3454
16757
-
2D/3D
-
1個
M8
1.25
OH4
70
22
37
6.2
3
-
16729
-
-
-
1個
M10
1.5
OH4
75
24
41
7
3
-
16735
-
2D/3D
10
1個
M10
1.25
OH4
75
24
41
7
3
-
16737
-
2D/3D
10
1個
M12
1.5
OH4
82
29
48
8.5
3
822-3458
16743
-
2D/3D
-
1個
M12
1.25
OH4
82
29
48
8.5
3
822-3457
16745
-
2D/3D
-
1個
M12
1.75
OH4
82
29
48
8.5
3
-
16739
-
2D/3D
-
1個
M14
2
OH4
88
30
48
10.5
3
822-3459
16749
-
2D/3D
-
1個
M16
2
OH4
95
32
52
12.5
3
822-3460
16755
-
2D/3D
-
1個
M18
1.5
OH4
100
37
55
14
3
822-3461
16763
-
2D/3D
-
1個
M18
2.5
OH4
100
37
55
14
3
822-3462
16761
-
2D/3D
-
1個
M20
1.5
OH4
105
37
58
15
3
822-3463
16769
-
2D/3D
-
1個
M20
2.5
OH4
105
37
58
15
3
822-3464
16767
-
2D/3D
-
1個
M22
1.5
OH4
115
38
63
17
3
822-3465
16775
2D/3D
-
1個
M22
2.5
OH4
115
38
63
17
3
822-3466
16773
2D/3D
-
1個
M24
1.5
OH4
120
45
66
19
3
822-3467
16781
2D/3D
-
1個
M24
3
OH4
120
45
66
19
3
822-3468
16779
2D/3D
-
1個
M27
3
OH4
130
45
71
20
3
822-3470
16785
2D/3D
-
1個
M12
1.25
OH5
82
29
48
8.5
3
822-3474
16746
-
2D/3D
-
1個
M12
1.75
OH5
82
29
48
8.5
3
-
16740
-
2D/3D
-
1個
M30
3.5
OH5
135
48
74
23
3
822-3475
16791
2D/3D
-
1個
M33
3.5
OH5
145
51
77
25
3
822-3476
16851
2D/3D
-
1個
M36
4
OH5
155
57
82
28
4
822-3477
16855
2D/3D
-
1個
M42
4.5
OH5
175
60
93
32
4
822-3478
16859
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目
2,258
( 2,484 )
1日目
1,980
( 2,178 )
3日目
1,737
( 1,911 )
1日目
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,669
( 1,836 )
1日目
906
( 997 )
5日目
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
1日目
2,520
( 2,772 )
1日目
1,474
( 1,621 )
1日目
1,669
( 1,836 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目
1,455
( 1,601 )
1日目
1,557
( 1,713 )
10日目
2,060
( 2,266 )
1日目
3,052
( 3,357 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
3,957
( 4,353 )
1日目
3,496
( 3,846 )
1日目
4,201
( 4,621 )
1日目
5,363
( 5,899 )
1日目
2,277
( 2,505 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,496
( 3,846 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
4,201
( 4,621 )
1日目
5,363
( 5,899 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
9,248
( 10,173 )
1日目
9,248
( 10,173 )
1日目
10,488
( 11,537 )
1日目
10,488
( 11,537 )
1日目
13,043
( 14,347 )
1日目
13,043
( 14,347 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,433
( 3,776 )
1日目
23,637
( 26,001 )
1日目
27,317
( 30,049 )
1日目
31,666
( 34,833 )
1日目
44,365
( 48,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POTのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
薄板のねじ加工に使用
4
満足度:4.0
t6のSS45C材に700ヵ所のねじ加工に使用しました。 ホモ処理効果で最後までムシレもなくネジ精度も規格内でした。 リ...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂製品へのタップ加工
5
満足度:5.0
ベーク、MCナイロン等の樹脂メインに使用していますが、何の不自由なく使えています。コストも満足しています。
0人が参考にしています。
マシニング工具
4
満足度:4.0
何度かリピート購入しております。問題なく切削でき、値段も手頃なところだと思います。
0人が参考にしています。
止まり穴加工に使いました
5
満足度:5.0
通常は商社より購入していますが、在庫がなかったのでスポット的にミスミを利用しました。S25Cの炭素鋼に対して加工をしてい...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングに取り付けて利用しています
4
満足度:4.0
当社ではオーエスジー製の商品を推奨しているためこの商品を継続利用しています。この商品は切味について問題なく、耐久性につい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-POT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格906-2,820 -2,820 -1,665 -3,863 -2,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング