17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

通常単価(税別)
3,86327,431
税込単価
4,24930,174
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング ロングシャンク  TIN-LT-POT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

最小発注数量
M3
0.5
0H2
100
11
19
4
78810
-
1個
M4
0.7
0H2
100
13
21
5
78813
-
1個
M5
0.8
0H2
100
16
24
5.5
78816
-
1個
M6
1
0H2
100
19
29
6
78819
-
1個
M6
1
0H2
150
19
29
6
78821
-
1個
M8
1.25
0H3
100
22
37
6.2
78823
-
1個
M8
1.25
0H3
150
22
37
6.2
78825
-
1個
M10
1.5
0H3
150
24
41
7
78832
2D/3D
1個
M10
1.25
0H3
150
24
41
7
78836
2D/3D
1個
M12
1.5
0H3
150
29
48
8.5
78847
2D/3D
1個
M12
1.25
0H4
150
29
48
8.5
78851
2D/3D
1個
M12
1.75
0H4
150
29
48
8.5
78843
2D/3D
1個
M14
1.5
0H3
150
30
48
10.5
78862
2D/3D
1個
M14
2
0H4
150
30
48
10.5
78858
2D/3D
1個
M16
1.5
0H3
150
32
52
12.5
78869
2D/3D
1個
M16
2
0H4
150
32
52
12.5
78865
2D/3D
1個
M18
1.5
0H4
150
37
55
14
78875
2D/3D
1個
M18
2.5
0H4
150
37
55
14
78872
2D/3D
1個
M20
1.5
0H4
150
37
58
15
78881
2D/3D
1個
M20
2.5
0H4
150
37
58
15
78878
2D/3D
1個
M22
1.5
0H4
200
38
63
17
78888
2D/3D
1個
M22
2.5
0H4
200
38
63
17
78885
2D/3D
1個
M24
1.5
0H4
200
45
66
19
78894
2D/3D
1個
M24
3
0H4
200
45
66
19
78891
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,534
( 4,987 )
10日目
4,318
( 4,750 )
1日目
4,091
( 4,500 )
1日目
3,863
( 4,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,904
( 6,494 )
1日目
4,327
( 4,760 )
1日目
7,015
( 7,717 )
1日目
8,010
( 8,811 )
1日目
8,010
( 8,811 )
1日目
8,329
( 9,162 )
1日目
8,329
( 9,162 )
1日目
8,329
( 9,162 )
1日目
10,219
( 11,241 )
1日目
10,219
( 11,241 )
1日目
11,269
( 12,396 )
1日目
11,269
( 12,396 )
1日目
14,313
( 15,744 )
1日目
14,313
( 15,744 )
1日目
17,411
( 19,152 )
1日目
17,411
( 19,152 )
1日目
23,280
( 25,608 )
1日目
23,280
( 25,608 )
1日目
27,431
( 30,174 )
1日目
27,431
( 30,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
深穴のタップ加工
5
満足度:5.0
深穴のタップ加工に便利ですが、入口が届くならはじめに短めのタップで開けてから使用したほうがよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
Nポイントタップ ロングシャンク
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越
通常価格3,863-2,978 -2,820 -2,820 -4,318 -2,180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング