17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

通常単価(税別)
15,02548,777特別価格
税込単価
16,52853,655特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハンドタップシリーズ  超硬ハンドタップ ロングシャンク  LT-OTT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
M3
0.5
1.5P
OH3
100
18
4
3
22917
-
-
1個
M4
0.7
1.5P
OH3
100
20
5
3
22921
-
-
1個
M5
0.8
1.5P
OH3
100
22
5.5
3
22925
-
-
1個
M6
1
1.5P
OH3
100
24
6
3
22929
-
2D/3D
1個
M8
1
1.5P
OH3
150
22
6.2
4
22937
2D/3D
1個
M10
1
1.5P
OH3
150
24
7
4
22949
-
2D/3D
1個
M12
1
1.5P
OH3
150
29
8.5
4
22965
2D/3D
1個
M8
1.25
1.5P
OH4
150
22
6.2
4
22933
2D/3D
1個
M10
1.5
1.5P
OH4
150
24
7
4
22941
-
2D/3D
1個
M10
1.25
1.5P
OH4
150
24
7
4
22945
-
2D/3D
1個
M12
1.5
1.5P
OH4
150
29
8.5
4
22957
2D/3D
1個
M12
1.25
1.5P
OH4
150
29
8.5
4
22961
2D/3D
1個
M12
1.75
1.5P
OH4
150
29
8.5
4
22953
-
2D/3D
1個
M14
1.5
1.5P
OH4
150
22
10.5
4
22973
2D/3D
1個
M14
2
1.5P
OH4
150
29
10.5
4
22969
2D/3D
1個
M16
1.5
1.5P
OH4
150
29
12.5
4
22981
-
2D/3D
1個
M18
1.5
1.5P
OH4
150
29
14
4
22989
-
2D/3D
1個
M20
1.5
1.5P
OH4
150
29
15
4
22997
-
2D/3D
1個
M16
2
1.5P
OH5
150
29
12.5
4
22977
-
2D/3D
1個
M18
2.5
1.5P
OH5
150
35
14
4
22985
-
2D/3D
1個
M20
2.5
1.5P
OH5
150
35
15
4
22993
-
2D/3D
1個
M3
0.5
3P
OH3
100
18
4
3
22916
-
-
1個
M4
0.7
3P
OH3
100
20
5
3
22920
-
-
1個
M5
0.8
3P
OH3
100
22
5.5
3
22924
-
-
1個
M6
1
3P
OH3
100
24
6
3
22928
-
2D/3D
1個
M8
1
3P
OH3
150
22
6.2
4
22936
2D/3D
1個
M10
1
3P
OH3
150
24
7
4
22948
-
2D/3D
1個
M12
1
3P
OH3
150
29
8.5
4
22964
2D/3D
1個
M8
1.25
3P
OH4
150
22
6.2
4
22932
-
2D/3D
1個
M10
1.5
3P
OH4
150
24
7
4
22940
-
2D/3D
1個
M10
1.25
3P
OH4
150
24
7
4
22944
-
2D/3D
1個
M12
1.5
3P
OH4
150
29
8.5
4
22956
-
2D/3D
1個
M12
1.25
3P
OH4
150
29
8.5
4
22960
2D/3D
1個
M12
1.75
3P
OH4
150
29
8.5
4
22952
-
2D/3D
1個
M14
1.5
3P
OH4
150
22
10.5
4
22972
2D/3D
1個
M14
2
3P
OH4
150
29
10.5
4
22968
2D/3D
1個
M16
1.5
3P
OH4
150
29
12.5
4
22980
-
2D/3D
1個
M18
1.5
3P
OH4
150
29
14
4
22988
-
2D/3D
1個
M20
1.5
3P
OH4
150
29
15
4
22996
-
2D/3D
1個
M16
2
3P
OH5
150
29
12.5
4
22976
2D/3D
1個
M18
2.5
3P
OH5
150
35
14
4
22984
-
2D/3D
1個
M20
2.5
3P
OH5
150
35
15
4
22992
-
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,02514,574
( 16,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,701
( 17,271 )
1日目
16,145
( 17,760 )
1日目
17,379
( 19,117 )
1日目
21,246
( 23,371 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
21,246
( 23,371 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,725
( 33,798 )
1日目
30,725
( 33,798 )
1日目
36,007
( 39,608 )
1日目
42,425
( 46,668 )
1日目
48,777
( 53,655 )
1日目
36,007
( 39,608 )
1日目
42,425
( 46,668 )
1日目
48,777
( 53,655 )
1日目
15,025
( 16,528 )
1日目
15,701
( 17,271 )
1日目
16,145
( 17,760 )
1日目
17,379
( 19,117 )
1日目
21,246
( 23,371 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
21,246
( 23,371 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
25,987
( 28,586 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,775
( 33,853 )
1日目
30,725
( 33,798 )
1日目
30,725
( 33,798 )
1日目
36,007
( 39,608 )
1日目
42,425
( 46,668 )
1日目
48,777
( 53,655 )
1日目
36,007
( 39,608 )
1日目
42,425
( 46,668 )
1日目
48,777
( 53,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
超硬ハンドタップ
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格15,025-8,461 -3,080 -9,191 -11,030 -10,795 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC55
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング