17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が58型番あります。

ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT

通常単価(税別)
8,46138,938
税込単価
9,30742,832
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が58型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハンドタップシリーズ  超硬ハンドタップ  OTT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M1.4
0.3
1.5P
OH2
34
9
3
3
823-8085
22800
-
-
1個
M1.6
0.35
1.5P
OH3
36
9
3
3
823-8086
22801
-
-
1個
M1.7
0.35
1.5P
OH3
36
11
3
3
823-8087
22802
-
-
1個
M1.8
0.35
1.5P
OH3
36
11
3
3
823-8088
22803
-
-
1個
M2
0.4
1.5P
OH3
40
12
3
3
823-8092
22804
-
-
1個
M2.3
0.4
1.5P
OH3
42
13
3
3
823-8089
22806
-
-
1個
M2.5
0.45
1.5P
OH3
44
14
3
3
823-8090
22807
-
-
1個
M2.6
0.45
1.5P
OH3
44
14
3
3
823-8091
22808
-
-
1個
M3
0.5
1.5P
OH3
46
11
4
3
-
22810
-
10
1個
M4
0.7
1.5P
OH3
52
13
5
3
-
22814
-
-
1個
M5
0.8
1.5P
OH3
60
16
5.5
3
-
22817
-
-
1個
M6
1
1.5P
OH3
62
19
6
3
-
22820
-
2D/3D
-
1個
M8
1
1.5P
OH3
70
22
6.2
4
-
22831
-
2D/3D
10
1個
M10
1
1.5P
OH3
75
20
7
4
-
22835
-
2D/3D
10
1個
M12
1
1.5P
OH3
80
24
8.5
4
-
22841
-
2D/3D
10
1個
M8
1.25
1.5P
OH4
70
22
6.2
4
-
22830
-
2D/3D
-
1個
M10
1.5
1.5P
OH4
75
24
7
4
-
22833
-
2D/3D
10
1個
M10
1.25
1.5P
OH4
75
20
7
4
-
22834
-
2D/3D
10
1個
M12
1.5
1.5P
OH4
82
29
8.5
4
-
22839
-
2D/3D
10
1個
M12
1.25
1.5P
OH4
80
24
8.5
4
-
22840
-
2D/3D
10
1個
M14
1.5
1.5P
OH4
88
22
10.5
4
823-8093
24048
-
2D/3D
-
1個
M14
2
1.5P
OH4
88
29
10.5
4
823-8094
24046
-
2D/3D
-
1個
M16
1.5
1.5P
OH4
95
29
12.5
4
823-8095
24054
-
2D/3D
-
1個
M18
1.5
1.5P
OH4
95
29
14
4
823-8096
24060
-
2D/3D
-
1個
M20
1.5
1.5P
OH4
95
29
15
4
823-8097
24066
-
2D/3D
-
1個
M12
1.75
1.5P
OH5
82
29
8.5
4
-
22837
-
2D/3D
10
1個
M16
2
1.5P
OH5
95
29
12.5
4
823-8100
24052
-
2D/3D
-
1個
M18
2.5
1.5P
OH5
100
35
14
4
823-8101
24056
-
2D/3D
-
1個
M20
2.5
1.5P
OH5
105
35
15
4
823-8102
24062
-
2D/3D
-
1個
M1.4
0.3
3P
OH2
34
9
3
3
823-8105
24000
-
-
1個
M1.6
0.35
3P
OH3
36
9
3
3
823-8106
24001
-
-
1個
M1.7
0.35
3P
OH3
36
11
3
3
823-8107
24002
-
-
1個
M1.8
0.35
3P
OH3
36
11
3
3
823-8108
24003
-
-
1個
M2
0.4
3P
OH3
40
12
3
3
823-8112
24004
-
-
1個
M2.3
0.4
3P
OH3
42
13
3
3
823-8109
24006
-
-
1個
M2.5
0.45
3P
OH3
44
14
3
3
823-8110
24007
-
-
1個
M2.6
0.45
3P
OH3
44
14
3
3
823-8111
24008
-
-
1個
M3
0.5
3P
OH3
46
11
4
3
-
24010
-
-
1個
M4
0.7
3P
OH3
52
13
5
3
-
24014
-
-
1個
M5
0.8
3P
OH3
60
16
5.5
3
-
24017
-
10
1個
M6
1
3P
OH3
62
19
6
3
-
24020
-
2D/3D
10
1個
M8
1
3P
OH3
70
22
6.2
4
-
24031
-
2D/3D
10
1個
M10
1
3P
OH3
75
20
7
4
-
24035
-
2D/3D
10
1個
M12
1
3P
OH3
80
24
8.5
4
-
24041
-
2D/3D
10
1個
M8
1.25
3P
OH4
70
22
6.2
4
-
24030
-
2D/3D
10
1個
M10
1.5
3P
OH4
75
24
7
4
-
24033
-
2D/3D
-
1個
M10
1.25
3P
OH4
75
20
7
4
-
24034
-
2D/3D
-
1個
M12
1.5
3P
OH4
82
29
8.5
4
-
24039
-
2D/3D
10
1個
M12
1.25
3P
OH4
80
24
8.5
4
-
24040
-
2D/3D
10
1個
M14
1.5
3P
OH4
88
22
10.5
4
823-8113
24047
-
2D/3D
-
1個
M14
2
3P
OH4
88
29
10.5
4
823-8114
24045
-
2D/3D
-
1個
M16
1.5
3P
OH4
95
29
12.5
4
823-8115
24053
-
2D/3D
-
1個
M18
1.5
3P
OH4
95
29
14
4
823-8116
24059
-
2D/3D
-
1個
M20
1.5
3P
OH4
95
29
15
4
823-8117
24065
-
2D/3D
-
1個
M12
1.75
3P
OH5
82
29
8.5
4
-
24037
-
2D/3D
-
1個
M16
2
3P
OH5
95
29
12.5
4
823-8120
24051
-
2D/3D
-
1個
M18
2.5
3P
OH5
100
35
14
4
823-8121
24055
-
2D/3D
-
1個
M20
2.5
3P
OH5
105
35
15
4
823-8122
24061
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,830
( 14,113 )
1日目
11,441
( 12,585 )
1日目
12,043
( 13,247 )
1日目
11,441
( 12,585 )
1日目
9,320
( 10,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,044
( 11,048 )
1日目
9,772
( 10,749 )
1日目
8,895
( 9,785 )
1日目
9,304
( 10,234 )
1日目
8,461
( 9,307 )
1日目
8,908
( 9,799 )
1日目
9,686
( 10,655 )
1日目
13,793
( 15,172 )
1日目
20,016
( 22,018 )
1日目
26,808
( 29,489 )
1日目
12,564
( 13,820 )
1日目
20,016
( 22,018 )
1日目
20,016
( 22,018 )
1日目
24,976
( 27,474 )
1日目
24,976
( 27,474 )
1日目
23,121
( 25,433 )
1日目
23,121
( 25,433 )
1日目
27,911
( 30,702 )
1日目
33,653
( 37,018 )
1日目
38,938
( 42,832 )
1日目
24,976
( 27,474 )
1日目
27,911
( 30,702 )
1日目
33,653
( 37,018 )
1日目
38,938
( 42,832 )
1日目
12,076
( 13,284 )
1日目
10,768
( 11,845 )
1日目
10,768
( 11,845 )
3日目
10,768
( 11,845 )
1日目
9,129
( 10,042 )
1日目
9,626
( 10,589 )
1日目
9,436
( 10,380 )
1日目
8,715
( 9,587 )
1日目
9,304
( 10,234 )
1日目
8,558
( 9,414 )
1日目
10,591
( 11,650 )
1日目
10,700
( 11,770 )
1日目
13,793
( 15,172 )
1日目
20,245
( 22,270 )
1日目
26,808
( 29,489 )
1日目
13,793
( 15,172 )
1日目
17,208
( 18,929 )
1日目
17,208
( 18,929 )
1日目
26,808
( 29,489 )
1日目
26,808
( 29,489 )
1日目
23,121
( 25,433 )
1日目
23,121
( 25,433 )
1日目
27,911
( 30,702 )
1日目
33,653
( 37,018 )
1日目
38,938
( 42,832 )
1日目
22,788
( 25,067 )
1日目
27,911
( 30,702 )
1日目
33,653
( 37,018 )
1日目
38,938
( 42,832 )
1日目

詳細情報

基本情報

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTTのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品製作に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使う部品製作に使用しています。部品製作の過程で、相手がM2.5のおねじの物があり、それに合うタップがなかったのでこ...もっと読む
0人が参考にしています。
ブラス製ネジの修正
5
満足度:5.0
インチ規格のコネクターのめねじをメートル規格に切りなおして処置するために使用しました。切り粉が細かく砕けるタイプの素材な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
超硬ハンドタップ
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,461-15,025 -3,080 -9,191 -11,030 -10,795 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC55
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング