17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT

通常単価(税別)
3,2775,642
税込単価
3,6056,206
通常出荷日:1日目

ロングシャンクタイプです。工具材質:バナジウムハイス被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハンドタップシリーズ  一般用 ロングシャンク  EX-LT ハンドタップシリーズ  一般用 ロングシャンク  EX-LT

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

ねじ左右

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
メートル
M8
1.25
-
1.5P
OH2
150
22
37
6.2
4
11063
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
-
1.5P
OH2
150
29
48
8.5
4
11123
-
2D/3D
1個
ユニファイ
3/8UN
16
-
5P
OH2
150
24
41
7
4
11959
-
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,277
( 3,605 )
1日目
5,642
( 6,206 )
1日目
4,881
( 5,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングシャンクタイプです。
工具材質:バナジウムハイス
被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LTのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ロング
4
満足度:4.0
ロングタイプなので 案外うまくタップたてることができました 干渉をきにせず 加工できるので助かりました
1人が参考にしています。
ロング
4
満足度:4.0
ロングなタップなため 深い溝にタップたてるのでも 非常に便利ですし 助かります
1人が参考にしています。
タップ加工
4
満足度:4.0
突き出しが必要な時に重宝します。コストパフォーマンスは高いと思います。価格も手頃で使いやすいです。
1人が参考にしています。
タップ
4
満足度:4.0
突き出しが必要な時に重宝します。コストパフォーマンスは高いと思います。価格も手頃で使いやすいです。
1人が参考にしています。
ロング
4
満足度:4.0
立壁が側面にもろに ありタップたてずらく こちら使うと やりやすいです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QOSGのタップ(1)EX-LT #3 M6X1.0X150 OH2。(2)EX-LT #3 M6X0.75X100。(3)EX-LT #3 M8X1.25X150 OH2。
(4)EX-LT #3 M10X1.5X150 OH2。(5)EX-LT #3 M12X1.75X150 OH2。(6)EX-LT #3 M16X2X150 OH2。
のミスミ型番を教えて欲しい。
A
ミスミ型番は以下の通りとなります。
(1)EX-LT-1.5P-M6X1X150。
(2)EX-LT-1.5P-M6X0.75X100。
(3)EX-LT-1.5P-M8X1.25X150。
(4)EX-LT-1.5P-M10X1.5X150。
(5)EX-LT-1.5P-M12X1.75X150。
(6)EX-LT-1.5P-M16X2X150。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ(エンドミルシャンク)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,277-15,025 -8,461 -9,191 -10,955 -25,298 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質バナジウムハイス超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
被削材詳細合金鋼(SCM) 適合 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング