17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • ねじ左右

  • 食付き部山数

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハンドタップシリーズ 一般用 HT

通常単価(税別)
1,51926,307
税込単価
1,67128,938
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ハイス鋼ハンドタップです。被削材:マグネシウム合金鋳物(MC)適合/亜鉛合金鋳物(ZDC)適合

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハンドタップシリーズ  一般用  HT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

ねじ左右

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

付属品

RoHS?最小発注数量
ユニファイ
5/16UN
32
右ねじ用
1.5P
OH2
70
22
37
6.1
4
4113
-
2D/3D
-
-
1個
メートル
M4.5
0.75
右ねじ用
1.5P
OH2
55
13
21
5
3
483
-
-
-
1個
メートル
M22
2
右ねじ用
1.5P
OH3
115
38
63
17
4
1513
-
2D/3D
-
-
1個
メートル
M35
1.5
右ねじ用
1.5P
OH3
110
37
47
26
4
2083
-
2D/3D
-
-
1個
ユニファイ
5/16UN
18
右ねじ用
5P
OH2
70
22
37
6.1
4
4092
-
2D/3D
-
-
1個
ユニファイ
7/16UN
14
右ねじ用
5P
OH2
80
29
48
8
4
4172
-
2D/3D
-
-
1個
ユニファイ
1"1/16UN
12
右ねじ用
5P
OH2
105
37
47
22
4
4772
-
2D/3D
-
-
1個
メートル
M4.5
0.75
右ねじ用
9P
OH2
55
13
21
5
3
481
-
-
-
1個
メートル
M9
1
右ねじ用
9P
OH2
72
22
38
7
4
701
-
2D/3D
-
-
1個
ユニファイ
No4UN
40
右ねじ用
9P
OH1
44
11
-
3
3
3891
-
-
-
1個
ミシン
SM7/32
32
右ねじ用
5P
OH2
60
22
-
5.5
-
8682
-
-
-
-
1個
ミシン
SM11/32
28
右ねじ用
5P
OH2
70
30
-
7
-
8782
-
2D/3D
-
-
1個
ミシン
SM11/32
28
右ねじ用
1.5P
OH2
70
30
-
7
-
8783
-
2D/3D
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,218
( 3,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,519
( 1,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,020
( 12,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,307
( 28,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,235
( 2,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,287
( 3,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,431
( 26,874 )
1日目
1,519
( 1,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,045
( 3,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
3,255
( 3,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,255
( 3,581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハイス鋼ハンドタップです。
被削材:マグネシウム合金鋳物(MC)適合/亜鉛合金鋳物(ZDC)適合

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップシリーズ 一般用 HTのレビュー
4.6平均満足度:4.653件のレビュー

高評価レビュー

ステンレス材タッピング
5
満足度:5.0
安価なため、ステンレス用ではなくあえて一般用のこのタップを使用してみました。 確かに、耐久性等の面でステンレス用より劣り...もっと読む
1人が参考にしています。
ステンレス材タッピング
5
満足度:5.0
安価なため、ステンレス用ではなくあえて一般用のこのタップを使用してみました。 確かに、耐久性等の面でステンレス用より劣り...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の穴加工用
5
満足度:5.0
いつもこのメーカーの物を使用していますが、とても切れ味がよく、安くて気に入っています。タップ折れなどした場合は、また購入...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ加工
4
満足度:4.0
価格も安く、切れ味も問題ありません。 他のサイズもそろえたいです。
0人が参考にしています。
きれ
4
満足度:4.0
結構きれがよく タッピングププレ-と 兼用したらうまくいきますね
0人が参考にしています。
金属加工
4
満足度:4.0
UNFでしたが欲しいサイズものがすぐ入手出来て作業時間を無駄にしなくて済みました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QOSGのタップHT #3 M12X1.75 2(OH2)のミスミ型番を教えて欲しい。
A
ミスミ型番は以下の通りとなります。HT-1.5P-M12X1.75

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップシリーズ 一般用 HT
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ(エンドミルシャンク)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,519-9,191 -8,461 -15,025 -10,955 -25,298 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
被削材詳細マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング