17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • トラスココード

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

通常単価(税別)
1,8702,469
税込単価
2,0572,716
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用  MS-DH-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
メートル
M2.6
0.45
OH1
44
4.5
16
3
2
823-7248
19606
-
2D/3D
1個
メートル
M8
1.25
OH2
70
13
37
6.2
3
-
19628
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
OH2
75
15
41
7
3
-
19632
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,999
( 2,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,469
( 2,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
深穴タップ
4
満足度:4.0
深穴のタップ加工に使用しています。刃長が短いので負荷が少なく、キリコも巻き付きにくく思います。問題なく加工出来ていますが...もっと読む
0人が参考にしています。
SS400に深穴タップ加工
4
満足度:4.0
SS400の丸棒の中心にM6の深穴加工に使用。 切粉のはけも良く深穴でも安心して加工出来ました。
0人が参考にしています。
タップ加工
4
満足度:4.0
NC旋盤なので、加工上止まり穴の為スパイラルは必須です。 鉄系の材料に使用しましたが問題なく加工出来ます。
0人が参考にしています。
深穴の加工に使用
4
満足度:4.0
深穴にねじめを付けるために使用しました。YAMAWAの商品を比較しましたが、以前から利用しているため継続して購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングセンタのタップに使用
4
満足度:4.0
マシニングセンタのタップ加工に利用しています。仕事関係の人が、スパイラルタップシリーズを使用していたので、購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
スパイラルタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT-SFT
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所
通常価格1,870-1,223 -1,380 -2,469 -9,729 -1,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス超硬ハイス
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティング・表面処理ホモ処理ノンコートホモ処理ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング