ツール用品技術窓口

確定しました

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT

通常単価(税別)
4,2094,082
税込単価
4,6304,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認

型番:

CU-SFT-M10X1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CU-SFT-M10X1.5の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
バナジウムハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M10
ピッチ(P)
1.5
穴種類
止り穴用
被削材
ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
コーティング・表面処理
非鉄用(CrN)
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
OH3
全長(mm)
75
ねじ長(mm)
10.5
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
溝数
3
ツールNo.
28926
突き出しセンタ
CADデータ有無
2D/3D

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ 銅用  CU-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数
型番
CU-SFT-M10X1.5

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

突き出しセンタ

最小発注数量
M10
1.5
OH3
75
10.5
41
7
28926
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2094,082
( 4,490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFTの型番CU-SFT-M10X1.5のページです。 型番CU-SFT-M10X1.5に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFTのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
タップ加工
4
満足度:4.0
銅、アルミ素材に使用しています。どちらの素材も問題なく加工出来ています。切れ味も良くて耐久性もあると思います。1本あると...もっと読む
0人が参考にしています。
銅材のタップ立てに試しに使用
3
満足度:3.0
銅材にM10とM5のタップを立てるのに、このスパイラルタップシリーズ(CU-SFT-M10X1.5、CU-SFT-M5X...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT
スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,2099,729 -2,940 -1,707 -3,319 -4,610 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイス超硬バナジウムハイス粉末ハイスバナジウムハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング