17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

通常単価(税別)
5,0429,403
税込単価
5,54610,343
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク  HS-LT-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

突き出しセンタ

最小発注数量
M3
0.5
OH3
100
4
19
4
3
8304210
-
1個
M8
1.25
OH4
100
10
37
8
3
8304223
-
1個
M10
1.5
OH4
150
12
41
8
3
8304232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496
( 6,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,042
( 5,546 )
1日目
9,403
( 10,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
タップ加工
4
満足度:4.0
突出しを長く設定できるので便利です。タップ不良も無く安定して加工出来ています。耐久性もあるので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
マシニングで利用
4
満足度:4.0
マシニングに取り付けて機械加工で利用しています。この商品は切味について問題なく、耐久性についても気になりません。品質の高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
スパイラルタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL
ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP
ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所彌満和製作所
通常価格5,042-2,940 -3,914 -4,610 -4,156 -4,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目3日目3日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼一般鋼
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング