17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFT

通常単価(税別)
4,89514,746
税込単価
5,38516,221
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適している

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理  EX-H-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M16
1.5
2.5P
OH2
95
32
52
12.5
3
-
18657
-
2D/3D
10
1個
M24
3
2.5P
OH3
120
45
66
19
4
-
18679
-
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,895
( 5,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,746
( 16,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適している

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFTのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
タップ
4
満足度:4.0
アルミや鉄に使用しています。切れ味や耐久性は普通だと思います。使用していて特に問題はないですが、価格が安くなれば、もっと...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ材へのタップ加工
5
満足度:5.0
アルミ板やフラットバーへのタップ加工に使っています。 普段は安価なPB商品を利用しています。(消耗品との割り切り) 試...もっと読む
0人が参考にしています。
貫通穴、止まり穴に使用
4
満足度:4.0
もともと工具屋さんで購入していましたが、ミスミでも取り扱いがあることが分かり、購入しました。主にSS400、炭素鋼(SF...もっと読む
0人が参考にしています。
ホモ処理として利用
4
満足度:4.0
溶着をなくすための加工に使用しています。現状で使用しているため継続購入しました。YAMAWAとオーエスジーのタップを両方...もっと読む
0人が参考にしています。
SCM材に対してのタップ加工時に使いました
4
満足度:4.0
SCM材のタップ加工時に使用しました。商品の仕様・寸法情報や価格、納期面も考慮したうえで選定しました。切り粉の排出性や耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFT
酸化処理スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 一般用ミシン(SM)ねじ EX-SFT-SM
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
メーカーオーエスジー彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,895-16,100 -2,113 -2,940 -1,474 -9,729 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイス超硬
ねじ種類メートルメートルミシンメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング