17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • トラスココード

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング V-SFT

通常単価(税別)
3,1133,649
税込単価
3,4244,014
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件に適していま...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング  V-SFT 推奨切削条件表
※上記はタップ共通の切削条件のため、商品によっては被削材が対応していない場合がございます。詳しくは商品情報をご確認ください。

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M5
0.8
OH2
60
5.6
24
5.5
3
-
8310290
-
-
1個
M6
1
OH2
62
7
29
6
3
-
8310297
-
-
1個
M6
1
OH3
62
7
29
6
3
824-2771
8310298
-
-
1個
M10
1.25
OH3
75
10.5
41
7
3
-
8310321
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,649
( 4,014 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件に適しています

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング V-SFTのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
タップ立て加工で使用
5
満足度:5.0
被削材としてはss400やダイス鋼に対して利用しています。以前から使用している実績があり、オーエスジー製の商品で信頼性も...もっと読む
1人が参考にしています。
タップ加工
4
満足度:4.0
アルミや真鍮、鉄、ステンレス等で使用しています。どの被削材でも問題なく加工出来ています。コーティング付きで耐久性も良いよ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の切削加工に使用しています
4
満足度:4.0
金型の切削加工に使用しています。材質はSKD11などの一般的な材料です。この商品をマシニングセンタ、フライス盤にセットし...もっと読む
0人が参考にしています。
SC材のタップ加工に使用
5
満足度:5.0
機械に立てて使用しており、母材が超硬の商品と併用して利用しています。切り粉の排出性と耐久性(もち)の点で選定し購入してい...もっと読む
0人が参考にしています。
SCM材に対してのタップ加工時に
4
満足度:4.0
SCM材に対してのタップ加工時に使用しました。仕様寸法情報はもちろんのこと、価格や納期も考慮し選定しました。切り粉の排出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング V-SFT
スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-SFT
ロングシャンクチタンコーティングスパイラルタップ LS-SP V(LS-N-SP-V)
スパイラルタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス VP-SFT
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
メーカーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所オーエスジー彌満和製作所オーエスジー
通常価格3,113-2,986 -3,165 -3,096 -11,1009,729 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスハイス粉末ハイスハイス超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼一般鋼鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング