17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ ロングシャンク HL-LT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ ロングシャンク HL-LT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HL-LT-1B-1.5-1/2-13UNC150

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品はヘリカルインサート(ヘリカルコイル)が挿入されるねじ穴用のタップです。そのため呼び寸法よりインサート分だけ外径が大きく作られています。外形寸法の参考値は本ページ下部の<インサートねじ寸法表>の「ねじの呼び」列にあるカッコ内を参考にしてください。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
ユニファイ
ねじサイズ(呼び)
1/2UN
ピッチ(P)
13
被削材
アルミ[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
1.5P
精度(等級)
1b
全長(mm)
150
ねじ長(mm)
45
シャンク径(mm)
12

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト