17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

XPM2刃レギュラ XPM-TPDR

XPM2刃レギュラ XPM-TPDR
通常単価(税別)
8,389137,853特別価格
税込単価
9,228151,638特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃テーパ刃エンドミルレギュラ形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
2
22
1
2.77
6
66
85310
1個
2
22
1.5
3.15
6
66
85320
1個
2.5
17
0.5
2.8
6
61
85301
1個
2.5
22
1
3.27
6
66
85311
1個
2.5
22
1.5
3.65
6
66
85321
1個
2.5
30
2
4.6
6
74
85331
1個
2.5
30
2.5
5.12
6
74
85351
1個
2.5
30
3
5.64
6
74
85371
1個
3
17
0.5
3.3
6
61
85302
1個
3
22
1
3.77
6
66
85312
1個
3
22
1.5
4.15
6
66
85322
1個
3
30
2
5.1
6
74
85332
1個
3
30
2.5
5.62
6
74
85352
1個
3
30
3
6.14
8
74
85372
1個
4
20
0.5
4.35
6
64
85303
1個
4
26
1
4.91
6
70
85313
1個
4
26
1.5
5.36
6
70
85323
1個
4
36
2
6.51
8
80
85333
1個
4
36
2.5
7.14
8
80
85353
1個
4
36
3
7.77
8
80
85373
1個
5
24
0.5
5.42
6
68
85304
1個
5
32
1
6.12
8
76
85314
1個
5
32
1.5
6.68
8
76
85324
1個
5
42
2
7.93
8
86
85334
1個
5
42
2.5
8.67
10
92
85354
1個
5
42
3
9.4
10
92
85374
1個
6
24
0.5
6.42
8
68
85305
1個
6
32
1
7.12
8
76
85315
1個
6
32
1.5
7.68
8
76
85325
1個
6
42
2
8.93
10
92
85335
1個
6
42
2.5
9.67
10
92
85355
1個
6
42
3
10.4
12
99
85375
1個
8
28
0.5
8.49
10
78
85306
1個
8
38
1
9.33
10
88
85316
1個
8
38
1.5
9.99
10
88
85326
1個
8
50
2
11.49
12
107
85336
1個
8
50
2.5
12.37
12
107
85356
1個
8
50
3
13.24
12
107
85376
1個
8
50
5
16.75
16
110
85397
1個
8
67
7
24.45
25
143
85407
1個
8
67
10
31.63
32
147
85417
1個
10
28
0.5
10.49
12
85
85307
1個
10
38
1
11.33
12
95
85317
1個
10
38
1.5
11.99
12
95
85327
1個
10
50
2
13.49
12
107
85337
1個
10
50
2.5
14.37
12
107
85357
1個
10
50
3
15.24
16
110
85377
1個
10
50
5
18.75
16
110
85398
1個
10
67
7
26.45
25
143
85408
1個
10
67
10
33.63
32
147
85418
1個
12
34
0.5
12.59
12
91
85308
1個
12
45
1
13.57
12
102
85318
1個
12
45
1.5
14.36
12
102
85328
1個
12
60
2
16.19
16
120
85338
1個
12
60
2.5
17.24
16
120
85358
1個
12
60
3
18.29
16
120
85378
1個
12
60
4
20.39
20
126
85388
1個
12
60
5
22.5
20
126
85399
1個
12
80
7
31.65
32
160
85409
1個
12
80
10
40.21
42
172
85419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
8,389
( 9,228 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
8,389
( 9,228 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
8,389
( 9,228 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
11,951
( 13,146 )
1日目
11,951
( 13,146 )
1日目
11,951
( 13,146 )
1日目
8,389
( 9,228 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
13,641
( 15,005 )
1日目
14,34413,913
( 15,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,344
( 15,778 )
1日目
8,389
( 9,228 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
14,344
( 15,778 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
17,192
( 18,911 )
1日目
8,593
( 9,452 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
15,633
( 17,196 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
17,192
( 18,911 )
1日目
21,467
( 23,614 )
1日目
40,074
( 44,081 )
1日目
72,853
( 80,138 )
1日目
9,762
( 10,738 )
1日目
11,752
( 12,927 )
1日目
11,752
( 12,927 )
1日目
15,633
( 17,196 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
17,192
( 18,911 )
1日目
24,241
( 26,665 )
1日目
49,814
( 54,795 )
1日目
84,704
( 93,174 )
1日目
13,022
( 14,324 )
10日目
14,793
( 16,272 )
1日目
15,496
( 17,046 )
1日目
22,060
( 24,266 )
1日目
23,354
( 25,689 )
1日目
25,376
( 27,914 )
1日目
31,264
( 34,390 )
1日目
35,117
( 38,629 )
1日目
77,045
( 84,750 )
1日目
137,853
( 151,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃テーパ刃エンドミルレギュラ形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XPM2刃レギュラ XPM-TPDRのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
SC50に使用しましたが綺麗に削れました。メーカー品なので安心して使用できます。耐久性も良いように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XPM2刃レギュラ XPM-TPDR
2刃レギュラ TPDR
XPM4刃レギュラ XPM-TPMR
XPM2刃ショート XPM-TPDS
XPM2刃スタブ XPM-TPDSS
XPM4刃ショート XPM-TPMS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,389-6,501 -11,603 -7,231 -6,514 -8,738 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング