17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4刃ショート TPMS

4刃ショート TPMS
通常単価(税別)
6,83020,586特別価格
税込単価
7,51322,645特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
2
10
0.5
2.17
6
54
85501
1個
2
13
1
2.45
6
57
85511
1個
2
13
1.5
2.68
6
57
85521
1個
2
18
2
3.26
6
62
85531
1個
2
18
2.5
3.57
6
62
85541
1個
2
18
3
3.89
6
62
85551
1個
2.5
10
0.5
2.67
6
54
85502
1個
2.5
13
1
2.95
6
57
85512
1個
2.5
13
1.5
3.18
6
57
85522
1個
2.5
18
2
3.76
6
62
85532
1個
2.5
18
2.5
4.07
6
62
85542
1個
2.5
18
3
4.39
6
62
85552
1個
2.5
18
4
5.02
6
62
85562
1個
2.5
18
5
5.65
6
62
85572
1個
2.5
24
7
8.39
10
74
85582
1個
2.5
24
10
10.96
12
81
85592
1個
3
10
0.5
3.17
6
54
85503
1個
3
13
1
3.45
6
57
85513
1個
3
13
1.5
3.68
6
57
85523
1個
3
18
2
4.26
6
62
85533
1個
3
18
2.5
4.57
6
62
85543
1個
3
18
3
4.89
6
62
85553
1個
3
18
4
5.52
6
62
85563
1個
3
18
5
6.15
8
62
85573
1個
3
24
7
8.89
10
74
85583
1個
3
24
10
11.46
12
81
85593
1個
4
12
0.5
4.21
6
56
85504
1個
4
16
1
4.56
6
60
85514
1個
4
16
1.5
4.84
6
60
85524
1個
4
21
2
5.47
6
65
85534
1個
4
21
2.5
5.83
6
65
85544
1個
4
21
3
6.2
8
65
85554
1個
4
21
4
6.94
8
65
85564
1個
4
21
5
7.67
8
65
85574
1個
4
28
7
10.88
12
85
85584
1個
4
28
10
13.87
12
85
85594
1個
5
14
0.5
5.24
6
58
85505
1個
5
19
1
5.66
6
63
85515
1個
5
19
1.5
6
6
63
85525
1個
5
25
2
6.75
8
69
85535
1個
5
25
2.5
7.18
8
69
85545
1個
5
25
3
7.62
8
69
85555
1個
5
25
4
8.5
10
75
85565
1個
5
25
5
9.37
10
75
85575
1個
5
34
7
13.35
12
91
85585
1個
5
34
10
16.99
16
94
85595
1個
6
14
0.5
6.24
8
58
85506
1個
6
19
1
6.66
8
63
85516
1個
6
19
1.5
7
8
63
85526
1個
6
25
2
7.75
8
69
85536
1個
6
25
2.5
8.18
10
75
85546
1個
6
25
3
8.62
10
75
85556
1個
6
25
4
9.5
10
75
85566
1個
6
25
5
10.37
12
82
85576
1個
6
34
7
14.35
12
91
85586
1個
6
34
10
17.99
16
94
85596
1個
8
22
1.5
9.15
10
72
85527
1個
8
30
2
10.1
12
87
85537
1個
8
30
2.5
10.62
12
87
85547
1個
8
30
3
11.14
12
87
85557
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,830
( 7,513 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
6,830
( 7,513 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,5348,277
( 9,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
11,871
( 13,058 )
1日目
6,830
( 7,513 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
11,871
( 13,058 )
1日目
6,830
( 7,513 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
11,871
( 13,058 )
1日目
14,340
( 15,774 )
1日目
6,830
( 7,513 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
14,344
( 15,778 )
1日目
20,586
( 22,645 )
1日目
7,331
( 8,064 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
11,603
( 12,763 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
20,586
( 22,645 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,180
( 11,198 )
1日目
11,871
( 13,058 )
1日目
11,871
( 13,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4刃ショート TPMSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
仕上げ加工
4
満足度:4.0
側面の仕上げ加工に使用しています。切れ味が良いのでビビりも無く綺麗に仕上がります。耐久性も良いように思います。
0人が参考にしています。
テ−パ−
4
満足度:4.0
ハイスのエンドミルなので 持ちが結構よいです 相手側の工作物の 材質がPX5だと最適です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4刃ショート TPMS
XPM4刃ショート XPM-TPMS
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル4枚刃
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
2刃ショート TPDS
メーカーオーエスジーオーエスジーフクダ精工フクダ精工フクダ精工オーエスジー
通常価格6,830-8,738 -66,248 -6,549 -55,706 -5,942 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング