17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

2刃レギュラ TPDR

2刃レギュラ TPDR
通常単価(税別)
6,501103,932特別価格
税込単価
7,151114,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃テーパ刃エンドミルレギュラ形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
2
22
1
2.77
6
66
85110
1個
2
22
1.5
3.15
6
66
85120
1個
2.5
17
0.5
2.8
6
61
85101
1個
2.5
22
1
3.27
6
66
85111
1個
2.5
22
1.5
3.65
6
66
85121
1個
2.5
30
2
4.6
6
74
85131
1個
2.5
30
2.5
5.12
6
74
85151
1個
2.5
30
3
5.64
6
74
85171
1個
3
17
0.5
3.3
6
61
85102
1個
3
22
1
3.77
6
66
85112
1個
3
22
1.5
4.15
6
66
85122
1個
3
30
2
5.1
6
74
85132
1個
3
30
2.5
5.62
6
74
85152
1個
3
30
3
6.14
8
74
85172
1個
4
20
0.5
4.35
6
64
85103
1個
4
26
1
4.91
6
70
85113
1個
4
26
1.5
5.36
6
70
85123
1個
4
36
2
6.51
8
80
85133
1個
4
36
2.5
7.14
8
80
85153
1個
4
36
3
7.77
8
80
85173
1個
5
24
0.5
5.42
6
68
85104
1個
5
32
1
6.12
8
76
85114
1個
5
32
1.5
6.68
8
76
85124
1個
5
42
2
7.93
8
86
85134
1個
5
42
2.5
8.67
10
92
85154
1個
5
42
3
9.4
10
92
85174
1個
6
24
0.5
6.42
8
68
85105
1個
6
32
1
7.12
8
76
85115
1個
6
32
1.5
7.68
8
76
85125
1個
6
42
2
8.93
10
92
85135
1個
6
42
2.5
9.67
10
92
85155
1個
6
42
3
10.4
12
99
85175
1個
8
28
0.5
8.49
10
78
85106
1個
8
38
1
9.33
10
88
85116
1個
8
38
1.5
9.99
10
88
85126
1個
8
50
2
11.49
12
107
85136
1個
8
50
2.5
12.37
12
107
85156
1個
8
50
3
13.24
12
107
85176
1個
8
50
5
16.75
16
110
85197
1個
8
67
7
24.45
25
143
85207
1個
8
67
10
31.63
32
147
85217
1個
10
28
0.5
10.49
12
85
85107
1個
10
38
1
11.33
12
95
85117
1個
10
38
1.5
11.99
12
95
85127
1個
10
50
2
13.49
12
107
85137
1個
10
50
2.5
14.37
12
107
85157
1個
10
50
3
15.24
16
110
85177
1個
10
50
5
18.75
16
110
85198
1個
10
67
7
26.45
25
143
85208
1個
10
67
10
33.63
32
147
85218
1個
12
34
0.5
12.59
12
91
85108
1個
12
45
1
13.57
12
102
85118
1個
12
45
1.5
14.36
12
102
85128
1個
12
60
2
16.19
16
120
85138
1個
12
60
2.5
17.24
16
120
85158
1個
12
60
3
18.29
16
120
85178
1個
12
60
4
20.39
20
126
85188
1個
12
60
5
22.5
20
126
85199
1個
12
80
7
31.65
32
160
85209
1個
12
80
10
40.21
42
172
85219
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
6,501
( 7,151 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
6,501
( 7,151 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
8,937
( 9,831 )
1日目
6,501
( 7,151 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
9,153
( 10,068 )
1日目
9,1538,878
( 9,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,153
( 10,068 )
1日目
6,501
( 7,151 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
10,508
( 11,559 )
1日目
11,057
( 12,163 )
1日目
11,057
( 12,163 )
1日目
6,501
( 7,151 )
1日目
7,131
( 7,844 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
11,057
( 12,163 )
1日目
12,346
( 13,581 )
1日目
13,104
( 14,414 )
1日目
6,759
( 7,435 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
7,932
( 8,725 )
1日目
12,002
( 13,202 )
1日目
12,346
( 13,581 )
1日目
13,104
( 14,414 )
1日目
16,656
( 18,322 )
1日目
30,862
( 33,948 )
1日目
53,795
( 59,175 )
1日目
7,702
( 8,472 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
9,088
( 9,997 )
10日目
12,002
( 13,202 )
1日目
12,346
( 13,581 )
1日目
13,104
( 14,414 )
1日目
18,826
( 20,709 )
1日目
38,298
( 42,128 )
1日目
62,167
( 68,384 )
1日目
10,031
( 11,034 )
1日目
11,334
( 12,467 )
1日目
11,951
( 13,146 )
1日目
17,269
( 18,996 )
1日目
18,214
( 20,035 )
1日目
19,62119,032
( 20,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,241
( 26,665 )
1日目
26,397
( 29,037 )
1日目
57,109
( 62,820 )
1日目
103,932
( 114,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃テーパ刃エンドミルレギュラ形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃レギュラ TPDRのレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
側面加工
4
満足度:4.0
テーパー面の加工の仕上げに使用しています。特にビビり等もせず綺麗に削れました。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。
NAK
4
満足度:4.0
おもにNAK材の 裏面加工 のぞまし状態にするため 加工施します 問題なくけずれます
0人が参考にしています。
NAK
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いつもお世話になります 必要な時 短納期でエンドミル 入り 重宝してます 問題なく削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃レギュラ TPDR
XPM2刃レギュラ XPM-TPDR
4刃レギュラ TPMR
XPM4刃レギュラ XPM-TPMR
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル2枚刃
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーフクダ精工フクダ精工
通常価格6,501-8,389 -8,937 -11,603 -55,706 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング