17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃スタブ TPDSS

2刃スタブ TPDSS
通常単価(税別)
5,3548,003特別価格
税込単価
5,8898,803特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃テーパ刃エンドミルスタブ形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
1
2.5
0.5
1.04
47
87301
1個
1
3.5
1
1.12
48
87311
1個
1
3.5
1.5
1.18
48
87321
1個
1
4
2
1.28
48
87331
1個
1
4
2.5
1.35
48
87341
1個
1
4
3
1.42
48
87351
1個
1.5
3
0.5
1.55
47
87302
1個
1.5
4
1
1.64
48
87312
1個
1.5
4
1.5
1.71
48
87322
1個
1.5
5
2
1.85
49
87332
1個
1.5
5
2.5
1.94
49
87342
1個
1.5
5
3
2.02
49
87352
1個
2
5
0.5
2.09
49
87303
1個
2
7
1
2.24
51
87313
1個
2
7
1.5
2.37
51
87323
1個
2
9
2
2.63
53
87333
1個
2
9
2.5
2.79
53
87343
1個
2
9
3
2.94
53
87353
1個
2.5
5
0.5
2.59
49
87304
1個
2.5
7
1
2.74
51
87314
1個
2.5
7
1.5
2.87
51
87324
1個
2.5
9
2
3.13
55
87334
1個
2.5
9
2.5
3.29
53
87344
1個
2.5
9
3
3.44
53
87354
1個
3
6
0.5
3.1
50
87305
1個
3
8
1
3.28
52
87315
1個
3
8
1.5
3.42
52
87325
1個
3
11
2
3.77
55
87335
1個
3
11
2.5
3.96
55
87345
1個
3
11
3
4.15
55
87355
1個
4
8
0.5
4.14
52
87306
1個
4
11
1
4.38
55
87316
1個
4
11
1.5
4.58
55
87326
1個
4
15
2
5.05
59
87336
1個
4
15
2.5
5.31
59
87346
1個
4
15
3
5.57
59
87356
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,003
( 8,803 )
1日目
8,003
( 8,803 )
1日目
8,003
( 8,803 )
1日目
8,003
( 8,803 )
1日目
8,003
( 8,803 )
1日目
8,0037,762
( 8,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,6935,522
( 6,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,693
( 6,262 )
1日目
5,693
( 6,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃テーパ刃エンドミルスタブ形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃スタブ TPDSSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
側面切削
4
満足度:4.0
側面がテーパー面の加工に使用しています。主に仕上げ用として使用していますが切削面も綺麗で精度も出ています。耐久性もあるよ...もっと読む
0人が参考にしています。
ショ−ト
4
満足度:4.0
刃長部分の長さが、 ショ−トで短いため 角度の精度が かなりよくでます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃スタブ TPDSS
XPM2刃スタブ XPM-TPDSS
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル2枚刃
2刃ショート TPDS
2刃レギュラ TPDR
メーカーオーエスジーオーエスジーフクダ精工フクダ精工オーエスジーオーエスジー
通常価格5,354-6,514 -55,706 -5,997 -5,942 -6,501 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング