17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2刃コーナR ショート形 CR-XPM-EDS

通常単価(税別)
7,14521,178特別価格
税込単価
7,86023,296特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナR付き2枚刃エンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 47 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
7
0.5
6
55
8401031
1個
4
8
0.5
8
65
8401041
1個
4
8
1
8
65
8401042
1個
5
10
0.5
8
65
8401051
1個
5
10
1
8
65
8401052
1個
5
10
1.5
8
65
8401053
1個
6
12
0.5
8
65
8401061
1個
6
12
1
8
65
8401062
1個
6
12
1.5
8
65
8401063
1個
6
12
2
8
65
8401064
1個
8
14
0.5
10
70
8401081
1個
8
14
1
10
70
8401082
1個
8
14
1.5
10
70
8401083
1個
8
14
2
10
70
8401084
1個
8
14
3
10
70
8401086
1個
10
18
0.5
10
75
8401101
1個
10
18
1
10
75
8401102
1個
10
18
1.5
10
75
8401103
1個
10
18
2
10
75
8401104
1個
10
18
3
10
75
8401106
1個
12
22
1
12
85
8401122
1個
12
22
1.5
12
85
8401123
1個
12
22
2
12
85
8401124
1個
12
22
3
12
85
8401126
1個
12
22
4
12
85
8401128
1個
15
30
1
16
100
8401152
1個
15
30
1.5
16
100
8401153
1個
15
30
2
16
100
8401154
1個
15
30
3
16
100
8401156
1個
15
30
4
16
100
8401158
1個
15
30
5
16
100
8401160
1個
16
30
1
16
100
8401162
1個
16
30
1.5
16
100
8401163
1個
16
30
2
16
100
8401164
1個
16
30
3
16
100
8401166
1個
16
30
4
16
100
8401168
1個
16
30
5
16
100
8401170
1個
18
34
1
16
100
8401182
1個
18
34
1.5
16
100
8401183
1個
18
34
2
16
100
8401184
1個
18
34
3
16
100
8401186
1個
18
34
4
16
100
8401188
1個
18
34
5
16
100
8401190
1個
20
38
2
20
115
8401204
1個
20
38
3
20
115
8401206
1個
20
38
4
20
115
8401208
1個
20
38
5
20
115
8401210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
10日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,145
( 7,860 )
1日目
7,631
( 8,394 )
1日目
7,631
( 8,394 )
1日目
7,631
( 8,394 )
1日目
7,6317,402
( 8,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,631
( 8,394 )
1日目
8,462
( 9,308 )
1日目
8,462
( 9,308 )
1日目
8,462
( 9,308 )
1日目
8,462
( 9,308 )
1日目
8,462
( 9,308 )
1日目
9,963
( 10,959 )
1日目
9,963
( 10,959 )
1日目
9,963
( 10,959 )
1日目
9,963
( 10,959 )
10日目
11,252
( 12,377 )
1日目
13,641
( 15,005 )
1日目
13,641
( 15,005 )
1日目
13,641
( 15,005 )
1日目
13,641
( 15,005 )
1日目
15,047
( 16,552 )
1日目
15,047
( 16,552 )
1日目
14,461
( 15,907 )
1日目
14,461
( 15,907 )
1日目
14,461
( 15,907 )
1日目
14,461
( 15,907 )
1日目
15,751
( 17,326 )
1日目
15,751
( 17,326 )
1日目
16,981
( 18,679 )
1日目
16,981
( 18,679 )
1日目
16,981
( 18,679 )
1日目
16,981
( 18,679 )
1日目
18,269
( 20,096 )
1日目
18,269
( 20,096 )
1日目
19,966
( 21,963 )
1日目
19,966
( 21,963 )
1日目
21,178
( 23,296 )
1日目
21,178
( 23,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナR付き2枚刃エンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃コーナR ショート形 CR-XPM-EDSのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
製品の底面にRがついている 形状などは ラジアスタイプだと そのままの加工で 形状できるので便利です
1人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
コーナーRの加工がある時に使用しています。切れ味が良いので仕上げ面は綺麗でした。丁寧に扱えば長く使用できる製品だと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工で使用
5
満足度:5.0
使用してみて切れ味が良く、刃の持ち共に良かったと感じました。
0人が参考にしています。
きれ
4
満足度:4.0
OSGのメ−カ−は やはり1流です 切れがいいですし へたりがないです 高いだけあります
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いままでは地元の商社で 買っておりましたが 価格面で非常によく 利用してます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃コーナR ショート形 CR-XPM-EDS
ラジアスエンドミル2枚刃
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性)
VSR2T ラジアス2枚刃
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショート
メーカーオーエスジーフクダ精工ミスミオーエスジー三興製作所ミスミ
通常価格7,145-4,393 -2,880 -6,987 -3,5233,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝-平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング