17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

XPMエンドミル(2刃ボールエンド形) XPM-EBD

通常単価(税別)
7,53250,919
税込単価
8,28556,011
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れ靭性が強い粉末ハイスを母体にできており、一般鋼やステンレス、鋳鉄やアルミなど様々な鋼材の...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
1
2.5
0.5
6
60
89202
-
1個
1.5
4
0.75
6
60
89203
10
1個
2
5
1
6
60
89204
-
1個
3
8
1.5
6
70
89206
-
1個
2.5
6
1.25
6
70
89205
10
1個
3.5
8
1.75
6
70
89207
10
1個
4
8
2
6
80
89208
10
1個
5
10
2.5
6
90
89210
10
1個
6
12
3
6
90
89212
10
1個
7
14
3.5
6
100
89214
10
1個
8
14
4
8
110
89216
-
1個
9
18
4.5
8
110
89218
-
1個
10
18
5
10
125
89220
-
1個
12
22
6
12
140
89222
10
1個
14
26
7
12
140
89224
10
1個
16
30
8
16
160
89226
10
1個
18
34
9
16
160
89228
10
1個
20
38
10
20
180
89230
-
1個
25
50
12.5
25
200
89235
10
1個
30
55
15
25
200
89240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,781
( 9,659 )
1日目
8,304
( 9,134 )
1日目
7,532
( 8,285 )
1日目
7,532
( 8,285 )
1日目
7,588
( 8,347 )
3日目
7,588
( 8,347 )
1日目
7,532
( 8,285 )
1日目
7,532
( 8,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,532
( 8,285 )
1日目
8,712
( 9,583 )
1日目
8,712
( 9,583 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
12,522
( 13,774 )
1日目
16,563
( 18,219 )
1日目
20,486
( 22,535 )
1日目
23,541
( 25,895 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
35,300
( 38,830 )
1日目
50,919
( 56,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れ靭性が強い粉末ハイスを母体にできており、一般鋼やステンレス、鋳鉄やアルミなど様々な鋼材の加工に使用できます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XPMエンドミル(2刃ボールエンド形) XPM-EBDのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
形状加工
4
満足度:4.0
ハイスの製品にしては価格が高めだと思うが、OSGの製品は安定して使用できます。主にアルミや鉄に使用していますが、綺麗に仕...もっと読む
0人が参考にしています。
金型加工
5
満足度:5.0
S55C金型製作に使用しております。 一般的な工具材質HSS−COより強度のある粉末ハイス、XPMですので、 比較すると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XPMエンドミル(2刃ボールエンド形) XPM-EBD
エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD
VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(2刃ボールエンド形) V-SS-XPM-EBD
TiNコーティング(2刃ボールエンド形) EX-TIN-EBD
AG ミル ボール 2AGRE
FFB2T 2枚刃ボールショート刃
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越三興製作所
通常価格7,532-5,077 -11,334 -7,173 -6,660 -4,991 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング