17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBD

VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBD
通常単価(税別)
9,33960,773
税込単価
10,27366,850
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

TiN層にTiCN層を被膜させた被層構造により、TiNコーティングよりさらに高い硬度を得られ、HSS工...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

工具材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
コバルトハイス
1
2.5
0.5
6
60
8453002
200-8190
10
1個
粉末ハイス
1.5
4
0.75
6
60
8453003
200-8203
10
1個
粉末ハイス
2
5
1
6
60
8453004
200-8211
10
1個
粉末ハイス
3
8
1.5
6
70
8453006
-
-
1個
粉末ハイス
2.5
6
1.25
6
70
8453005
200-8220
10
1個
粉末ハイス
3.5
8
1.75
6
70
8453007
-
-
1個
粉末ハイス
4
8
2
6
80
8453008
-
-
1個
粉末ハイス
5
10
2.5
6
90
8453010
200-8271
10
1個
粉末ハイス
6
12
3
6
90
8453012
200-8289
10
1個
粉末ハイス
7
14
3.5
6
100
8453014
200-8297
10
1個
粉末ハイス
8
14
4
8
110
8453016
200-8327
10
1個
粉末ハイス
9
18
4.5
8
110
8453018
200-8343
10
1個
粉末ハイス
10
18
5
10
125
8453020
-
-
1個
粉末ハイス
12
22
6
12
140
8453022
200-8360
10
1個
粉末ハイス
14
26
7
12
140
8453024
200-8378
10
1個
粉末ハイス
16
30
8
16
160
8453026
-
-
1個
粉末ハイス
18
34
9
16
160
8453028
200-8416
10
1個
粉末ハイス
20
38
10
20
180
8453030
200-8424
10
1個
粉末ハイス
25
50
12.5
25
200
8453035
200-8432
10
1個
粉末ハイス
30
55
15
25
200
8453040
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,959
( 12,055 )
1日目
10,285
( 11,314 )
1日目
9,339
( 10,273 )
1日目
9,339
( 10,273 )
1日目
9,339
( 10,273 )
1日目
9,339
( 10,273 )
10日目
9,339
( 10,273 )
1日目
9,339
( 10,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,339
( 10,273 )
1日目
10,959
( 12,055 )
1日目
10,959
( 12,055 )
1日目
13,279
( 14,607 )
1日目
13,279
( 14,607 )
1日目
15,903
( 17,493 )
1日目
19,617
( 21,579 )
1日目
24,007
( 26,408 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
33,604
( 36,964 )
1日目
42,740
( 47,014 )
1日目
60,773
( 66,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

TiN層にTiCN層を被膜させた被層構造により、TiNコーティングよりさらに高い硬度を得られ、HSS工具の高速化や長寿命化に有効です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBDのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
コーティングが良いと思います。ノンコート品と比べて耐久性があるように感じます。少しくらい強引に削っても刃が持ってくれるの...もっと読む
0人が参考にしています。
コ−テイング
4
満足度:4.0
コ−テイングいりなので 非常 にエンドミル自体の もちがよくて便利ですね
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
価格が割と安価でも 加工は問題なくできます 納期もはやく 重宝してます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBD
VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(2刃ボールエンド形) V-SS-XPM-EBD
XPMエンドミル(2刃ボールエンド形) XPM-EBD
エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD
TiNコーティング(2刃ボールエンド形) EX-TIN-EBD
AG ミル ボール 2AGRE
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越
通常価格9,339-11,334 -7,532 -5,077 -7,173 -6,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222222
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング