17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL
通常単価(税別)
11,85390,054
税込単価
13,03899,059
通常出荷日:1日目~10日目

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
4
45
10
100
8408710
1個
12
4
53
12
110
8408712
1個
14
4
53
12
110
8408714
1個
15
4
53
12
115
8408715
1個
16
4
63
16
125
8408716
1個
18
4
63
16
125
8408718
1個
20
4
75
20
140
8408720
1個
22
5
75
20
140
8408722
1個
25
5
90
25
170
8408725
1個
28
5
90
25
170
8408728
1個
30
6
90
25
170
8408730
1個
32
6
106
32
200
8408732
1個
35
6
106
32
200
8408735
1個
40
6
125
32
220
8408740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,853
( 13,038 )
1日目
15,351
( 16,886 )
1日目
16,428
( 18,071 )
1日目
18,195
( 20,015 )
1日目
19,135
( 21,049 )
1日目
20,154
( 22,169 )
1日目
22,387
( 24,626 )
1日目
26,451
( 29,096 )
1日目
31,779
( 34,957 )
10日目
36,647
( 40,312 )
1日目
42,740
( 47,014 )
1日目
52,401
( 57,641 )
1日目
64,469
( 70,916 )
1日目
90,054
( 99,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REELのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
側面切削
4
満足度:4.0
鉄やアルミで加工していますが、どちらも良く削れます。印象としては欠損が少なく耐久性はある方だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL
ラフィングロング形 EX-REEL
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,853-8,075 -7,474 -11,853 -7,842 -7,474 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング