17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラフィングロング形 EX-REEL

通常単価(税別)
8,075138,741
税込単価
8,883152,615
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ重切削ラフィングエンドミルロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
4
24
6
68
80846
-
-
1個
7
4
30
10
80
80847
-
-
1個
8
4
38
10
88
80848
-
-
1個
9
4
38
10
88
80849
-
-
1個
10
4
45
10
95
80850
-
-
1個
11
4
45
12
102
80851
-
-
1個
12
4
53
12
110
80852
-
-
1個
13
4
53
12
110
80853
-
-
1個
14
4
53
12
110
80854
200-8564
10
1個
15
4
53
12
110
80855
200-8581
10
1個
16
4
63
16
123
80856
-
-
1個
17
4
63
16
123
80857
-
-
1個
18
4
63
16
123
80858
200-8645
10
1個
19
4
63
16
123
80859
-
-
1個
20
4
75
20
141
80860
-
-
1個
21
4
75
20
141
80861
-
-
1個
22
5
75
20
141
80862
200-8661
10
1個
23
5
75
20
141
80863
-
-
1個
24
5
90
25
166
80864
-
-
1個
25
5
90
25
166
80865
200-8688
10
1個
26
5
90
25
166
80866
-
-
1個
27
5
90
25
166
80867
-
-
1個
28
5
90
25
166
80868
200-8742
10
1個
29
5
90
25
166
80869
-
-
1個
30
6
90
25
166
80870
200-8777
10
1個
31
6
106
32
186
80871
-
-
1個
32
6
106
32
186
80872
200-8793
10
1個
33
6
106
32
186
80873
-
-
1個
34
6
106
32
186
80874
-
-
1個
35
6
106
32
186
80875
200-8807
10
1個
36
6
106
32
186
80876
-
-
1個
37
6
106
32
186
80877
-
-
1個
38
6
125
32
205
80878
-
-
1個
39
6
125
32
205
80879
-
-
1個
40
6
125
32
205
80880
200-8815
10
1個
41
6
125
42
227
80881
-
-
1個
42
6
125
42
227
80882
-
-
1個
43
6
125
42
227
80883
-
-
1個
44
6
125
42
227
80884
-
-
1個
45
6
125
42
227
80885
-
-
1個
46
6
125
42
227
80886
-
-
1個
47
6
125
42
227
80887
-
-
1個
48
6
150
42
252
80888
-
-
1個
49
6
150
42
252
80889
-
-
1個
50
6
150
42
252
80890
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,088
( 9,997 )
1日目
9,762
( 10,738 )
1日目
9,762
( 10,738 )
1日目
12,744
( 14,018 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
14,224
( 15,646 )
1日目
10,285
( 11,314 )
1日目
15,046
( 16,551 )
1日目
10,959
( 12,055 )
1日目
12,185
( 13,404 )
1日目
12,929
( 14,222 )
1日目
18,826
( 20,709 )
1日目
13,474
( 14,821 )
1日目
21,044
( 23,148 )
1日目
15,077
( 16,585 )
1日目
24,840
( 27,324 )
1日目
17,787
( 19,566 )
1日目
29,305
( 32,236 )
1日目
29,305
( 32,236 )
1日目
20,906
( 22,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,862
( 33,948 )
1日目
34,389
( 37,828 )
1日目
24,002
( 26,402 )
1日目
39,237
( 43,161 )
1日目
28,468
( 31,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,519
( 53,371 )
1日目
35,026
( 38,529 )
1日目
58,259
( 64,085 )
1日目
58,259
( 64,085 )
1日目
42,320
( 46,552 )
1日目
69,385
( 76,324 )
1日目
79,214
( 87,135 )
1日目
79,214
( 87,135 )
1日目
85,429
( 93,972 )
1日目
58,749
( 64,624 )
1日目
92,367
( 101,604 )
1日目
92,367
( 101,604 )
1日目
103,208
( 113,529 )
1日目
103,208
( 113,529 )
1日目
91,645
( 100,810 )
1日目
110,146
( 121,161 )
1日目
120,548
( 132,603 )
1日目
130,753
( 143,828 )
1日目
138,741
( 152,615 )
1日目
115,815
( 127,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ重切削ラフィングエンドミルロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィングロング形 EX-REELのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
加工用
5
満足度:5.0
プラスチック材と木材の加工用に購入しました。高速回転対応であること、刃のサイズが自社規格に合っていたことから選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。
粗取り加工
5
満足度:5.0
刃長が長いので主に側面加工で使用しています。大きく切込みが出来るので粗取りには適していると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラフィングロング形 EX-REEL
ラフィングショート形 EX-REES
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF
ラフィングエキストラロング形 EX-REXL
エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN
エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,075-5,354 -7,474 -28,602 -5,827 -7,145 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング