17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TiNコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) EX-TIN-RELF

通常単価(税別)
11,853143,746
税込単価
13,038158,121
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

TiNコーティングを施した重切削ラフィングエンドミルロングファインピッチ形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
4
45
10
95
88410
632-0341
10
1個
12
4
53
12
110
88412
632-0350
10
1個
14
4
53
12
110
88414
632-0368
10
1個
15
4
53
12
110
88415
-
-
1個
16
4
63
16
123
88416
632-0384
10
1個
18
4
63
16
123
88418
632-0392
10
1個
20
4
75
20
141
88420
632-0406
10
1個
22
5
75
20
141
88422
-
-
1個
25
5
90
25
166
88425
-
-
1個
28
5
90
25
166
88428
-
-
1個
30
6
90
25
166
88430
632-0449
10
1個
32
6
106
32
186
88432
632-0457
10
1個
35
6
106
32
186
88435
632-0465
10
1個
40
6
125
32
205
88440
632-0473
10
1個
45
6
125
42
227
88445
632-0481
10
1個
50
6
150
42
252
88450
632-0490
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,853
( 13,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,351
( 16,886 )
1日目
16,428
( 18,071 )
1日目
18,195
( 20,015 )
1日目
19,135
( 21,049 )
1日目
20,154
( 22,169 )
1日目
22,387
( 24,626 )
1日目
26,451
( 29,096 )
1日目
31,779
( 34,957 )
1日目
36,647
( 40,312 )
1日目
42,740
( 47,014 )
1日目
52,401
( 57,641 )
1日目
62,132
( 68,345 )
1日目
87,123
( 95,835 )
1日目
117,099
( 128,809 )
1日目
143,746
( 158,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

TiNコーティングを施した重切削ラフィングエンドミルロングファインピッチ形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) EX-TIN-RELFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) EX-TIN-RELF
TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF
ラフィングショート形 EX-REES
ラフィングロング形 EX-REEL
ラフィングエキストラロング形 EX-REXL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,853-8,510 -7,474 -5,354 -8,075 -28,602 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング