17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN
通常単価(税別)
8,51077,044
税込単価
9,36184,748
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
6
4
16
6
80
8408656
1個
7
4
20
10
80
8408657
1個
8
4
25
10
85
8408658
1個
9
4
25
10
85
8408659
1個
10
4
32
10
100
8408660
1個
11
4
32
12
100
8408661
1個
12
4
40
12
110
8408662
1個
13
4
40
12
110
8408663
1個
14
4
40
12
110
8408664
1個
15
4
40
12
120
8408665
1個
16
4
48
16
125
8408666
1個
17
4
48
16
125
8408667
1個
18
4
48
16
125
8408668
1個
19
4
48
16
125
8408669
1個
20
4
56
20
140
8408670
1個
21
4
56
20
140
8408671
1個
22
5
56
20
140
8408672
1個
23
5
56
20
140
8408673
1個
24
5
67
25
160
8408674
1個
25
5
67
25
160
8408675
1個
26
5
67
25
160
8408676
1個
27
5
67
25
160
8408677
1個
28
5
67
25
160
8408678
1個
30
6
67
25
160
8408680
1個
32
6
80
32
180
8408682
1個
35
6
80
32
180
8408685
1個
40
6
95
32
200
8408690
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,510
( 9,361 )
1日目
9,405
( 10,346 )
1日目
9,405
( 10,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,850
( 15,235 )
1日目
10,683
( 11,751 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
13,889
( 15,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,101
( 21,011 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
16,428
( 18,071 )
1日目
17,448
( 19,193 )
1日目
23,354
( 25,689 )
1日目
18,195
( 20,015 )
1日目
26,263
( 28,889 )
1日目
20,486
( 22,535 )
1日目
31,264
( 34,390 )
1日目
25,453
( 27,998 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
40,665
( 44,732 )
1日目
43,573
( 47,930 )
1日目
35,524
( 39,076 )
1日目
38,263
( 42,089 )
1日目
47,398
( 52,138 )
1日目
53,479
( 58,827 )
1日目
77,044
( 84,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REENのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
粗取り切削
4
満足度:4.0
TINコートに比べてWXLコートのほうが耐久性はあるように思います。価格は高くなりますが品質を考えれば納得です。長く使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF
エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,510-7,474 -5,827 -11,853 -7,474 -7,842 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング