17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN

通常単価(税別)
5,827118,920特別価格
税込単価
6,410130,812特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズ工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
4
16
6
60
82106
-
-
1個
7
4
20
10
70
82107
209-9799
10
1個
8
4
25
10
75
82108
-
-
1個
9
4
25
10
75
82109
-
-
1個
10
4
32
10
82
82110
-
-
1個
11
4
32
12
89
82111
-
-
1個
12
4
40
12
97
82112
-
-
1個
13
4
40
12
97
82113
-
-
1個
14
4
40
12
97
82114
-
-
1個
15
4
40
12
97
82115
200-8408
10
1個
16
4
48
16
108
82116
-
-
1個
17
4
48
16
108
82117
-
-
1個
18
4
48
16
108
82118
200-8459
10
1個
19
4
48
16
108
82119
-
-
1個
20
4
56
20
122
82120
-
-
1個
21
4
56
20
122
82121
-
-
1個
22
5
56
20
122
82122
-
-
1個
23
5
56
20
122
82123
-
-
1個
24
5
67
25
143
82124
-
-
1個
25
5
67
25
143
82125
-
-
1個
26
5
67
25
143
82126
-
-
1個
27
5
67
25
143
82127
-
-
1個
28
5
67
25
143
82128
-
-
1個
29
5
67
25
143
82129
-
-
1個
30
6
67
25
143
82130
200-8491
10
1個
31
6
80
32
160
82131
-
-
1個
32
6
80
32
160
82132
200-8505
10
1個
33
6
80
32
160
82133
-
-
1個
34
6
80
32
160
82134
-
-
1個
35
6
80
32
160
82135
200-8513
10
1個
36
6
80
32
160
82136
-
-
1個
37
6
80
32
160
82137
-
-
1個
38
6
95
32
175
82138
-
-
1個
39
6
95
32
175
82139
-
-
1個
40
6
95
32
175
82140
200-8521
10
1個
41
6
95
42
197
82141
-
-
1個
42
6
95
42
197
82142
-
-
1個
43
6
95
42
197
82143
-
-
1個
44
6
95
42
197
82144
-
-
1個
45
6
95
42
197
82145
-
-
1個
46
6
95
42
197
82146
-
-
1個
47
6
95
42
197
82147
-
-
1個
48
6
112
42
214
82148
-
-
1個
49
6
112
42
214
82149
-
-
1個
50
6
112
42
214
82150
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,827
( 6,410 )
1日目
6,401
( 7,041 )
1日目
6,401
( 7,041 )
1日目
9,897
( 10,887 )
3日目
7,259
( 7,985 )
1日目
12,828
( 14,111 )
1日目
9,181
( 10,099 )
10日目
13,641
( 15,005 )
1日目
9,7389,445
( 10,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,959
( 12,055 )
1日目
11,57411,226
( 12,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,707
( 18,378 )
1日目
10,629
( 11,692 )
1日目
18,826
( 20,709 )
1日目
13,555
( 14,911 )
1日目
22,060
( 24,266 )
1日目
17,805
( 19,586 )
1日目
26,128
( 28,741 )
1日目
26,128
( 28,741 )
1日目
18,925
( 20,818 )
1日目
27,877
( 30,665 )
1日目
30,862
( 33,948 )
1日目
24,376
( 26,814 )
1日目
36,003
( 39,603 )
1日目
25,424
( 27,966 )
10日目
43,997
( 48,397 )
1日目
31,779
( 34,957 )
1日目
49,251
( 54,176 )
1日目
49,251
( 54,176 )
1日目
35,493
( 39,042 )
1日目
55,893
( 61,482 )
1日目
66,782
( 73,460 )
1日目
66,782
( 73,460 )
1日目
72,275
( 79,503 )
1日目
49,765
( 54,742 )
1日目
77,768
( 85,545 )
1日目
77,768
( 85,545 )
1日目
87,018
( 95,720 )
1日目
87,018
( 95,720 )
1日目
77,767
( 85,544 )
1日目
93,957
( 103,353 )
1日目
100,028
( 110,031 )
1日目
108,557
( 119,413 )
1日目
118,920
( 130,812 )
1日目
94,681
( 104,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズ
工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
コーティング ノンコート,標準/追加工区分 メーカー標準品,ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REENのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
ポケット
4
満足度:4.0
最近はベース材もかなり やわらかいので 充分ラフィングでかなりのあらびきできます
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
入れ子の荒びきに つかってます 短時間で荒びきできるので ラフィングは重宝します
0人が参考にしています。
金型の加工に使用しています
3
満足度:3.0
金型プレートの加工に使用しています。材質はSS、S55C、SKDの生材です。マシニングセンタにセットしてポット穴の荒加工...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
PX5相当ざいの荒加工なら なんなく加工できます 少し硬いNAK材でもけずれますが 長時間は厳しいです
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
刃長が長めなので溝切削よりは側面切削の加工で使用することが多いです。切削にかかる負荷も少ないので加工しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN
エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES
ラフィングショート形 EX-REES
ラフィングロング形 EX-REEL
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF
ラフィングエキストラロング形 EX-REXL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,827-7,145 -5,354 -8,075 -7,474 -28,602 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング