17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF
通常単価(税別)
7,84277,044
税込単価
8,62684,748
通常出荷日:1日目~3日目

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
6
4
16
6
80
8408856
1個
7
4
20
10
80
8408857
1個
8
4
25
10
85
8408858
1個
9
4
25
10
85
8408859
1個
10
4
32
10
100
8408860
1個
11
4
32
12
100
8408861
1個
12
4
40
12
110
8408862
1個
13
4
40
12
110
8408863
1個
14
4
40
12
110
8408864
1個
15
4
40
12
120
8408865
1個
16
4
48
16
125
8408866
1個
17
4
48
16
125
8408867
1個
18
4
48
16
125
8408868
1個
19
4
48
16
125
8408869
1個
20
4
56
20
140
8408870
1個
21
4
56
20
140
8408871
1個
22
5
56
20
140
8408872
1個
23
5
56
20
140
8408873
1個
24
5
67
25
160
8408874
1個
25
5
67
25
160
8408875
1個
26
5
67
25
160
8408876
1個
27
5
67
25
160
8408877
1個
28
5
67
25
160
8408878
1個
30
6
67
25
160
8408880
1個
32
6
80
32
180
8408882
1個
35
6
80
32
180
8408885
1個
40
6
95
32
200
8408890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,842
( 8,626 )
1日目
9,405
( 10,346 )
1日目
9,405
( 10,346 )
1日目
13,850
( 15,235 )
1日目
10,683
( 11,751 )
1日目
17,728
( 19,501 )
1日目
13,889
( 15,278 )
1日目
19,101
( 21,011 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
16,428
( 18,071 )
1日目
17,448
( 19,193 )
3日目
23,354
( 25,689 )
1日目
18,195
( 20,015 )
1日目
26,263
( 28,889 )
1日目
17,295
( 19,025 )
1日目
31,264
( 34,390 )
1日目
25,453
( 27,998 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
40,665
( 44,732 )
1日目
43,573
( 47,930 )
1日目
35,524
( 39,076 )
1日目
38,263
( 42,089 )
1日目
47,398
( 52,138 )
1日目
53,479
( 58,827 )
1日目
77,044
( 84,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENFのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
切削抵抗が少ないので多少強引に削っても欠損もなく大丈夫でした。耐久性もあるので長く使える製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF
TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格7,842-7,474 -8,510 -7,474 -11,853 -8,510 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング