17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF
通常単価(税別)
7,47487,742特別価格
税込単価
8,22196,516特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミル。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
4
13
6
80
8408806
-
-
1個
7
4
16
10
80
8408807
-
-
1個
8
4
19
10
85
8408808
-
-
1個
9
4
19
10
95
8408809
-
-
1個
10
4
22
10
100
8408810
-
-
1個
11
4
22
12
105
8408811
-
-
1個
12
4
26
12
110
8408812
-
-
1個
13
4
26
12
110
8408813
-
-
1個
14
4
26
12
110
8408814
-
-
1個
15
4
26
12
120
8408815
-
-
1個
16
4
32
16
125
8408816
-
-
1個
17
4
32
16
125
8408817
-
-
1個
18
4
32
16
125
8408818
353-6734
10
1個
19
4
32
16
135
8408819
-
-
1個
20
4
38
20
140
8408820
-
-
1個
21
4
38
20
140
8408821
-
-
1個
22
5
38
20
140
8408822
-
-
1個
23
5
38
20
140
8408823
-
-
1個
24
5
45
25
160
8408824
-
-
1個
25
5
45
25
160
8408825
353-6769
10
1個
26
5
45
25
160
8408826
-
-
1個
27
5
45
25
160
8408827
-
-
1個
28
5
45
25
160
8408828
-
-
1個
29
5
45
25
160
8408829
-
-
1個
30
6
45
25
160
8408830
353-6777
10
1個
31
6
53
32
170
8408831
-
-
1個
32
6
53
32
170
8408832
-
-
1個
33
6
53
32
170
8408833
-
-
1個
34
6
53
32
175
8408834
-
-
1個
35
6
53
32
175
8408835
-
-
1個
36
6
53
32
175
8408836
-
-
1個
37
6
53
32
175
8408837
-
-
1個
38
6
63
32
185
8408838
-
-
1個
39
6
63
32
185
8408839
-
-
1個
40
6
63
32
185
8408840
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,474
( 8,221 )
1日目
8,3048,054
( 8,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,304
( 9,134 )
1日目
11,951
( 13,146 )
1日目
9,1298,855
( 9,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,047
( 16,552 )
1日目
11,508
( 12,659 )
1日目
16,656
( 18,322 )
1日目
12,797
( 14,077 )
1日目
13,346
( 14,681 )
1日目
14,044
( 15,448 )
1日目
20,178
( 22,196 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
21,601
( 23,761 )
1日目
16,638
( 18,302 )
1日目
25,376
( 27,914 )
1日目
19,268
( 21,195 )
1日目
30,186
( 33,205 )
1日目
30,186
( 33,205 )
1日目
23,407
( 25,748 )
1日目
33,291
( 36,620 )
1日目
36,003
( 39,603 )
1日目
29,439
( 32,383 )
1日目
45,208
( 49,729 )
1日目
34,543
( 37,997 )
1日目
52,448
( 57,693 )
1日目
40,244
( 44,268 )
1日目
61,843
( 68,027 )
1日目
61,843
( 68,027 )
1日目
47,398
( 52,138 )
1日目
75,456
( 83,002 )
1日目
82,393
( 90,632 )
1日目
83,839
( 92,223 )
1日目
87,742
( 96,516 )
1日目
67,649
( 74,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミル。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESFのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
4
満足度:4.0
荒加工に非常に もちがいいです S50Cなどはだいぶつかえます
0人が参考にしています。
BT40
4
満足度:4.0
BT40番で 切削するのは 充分です φ16でZ3.0みりかるくいけます
0人が参考にしています。
WX
4
満足度:4.0
OSGさんの WXシリーズは価格が安価のも かかわらずに 持ちがかなりいいので便利です
0人が参考にしています。
NAK
4
満足度:4.0
入れ子のNAK材や PX5相当材 荒引きの長時間加工などは こちらがおすすめです へたらないし
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
従来のTINコートよりWXLコートのほうが耐久性があるように思います。切れ味も良く切削音も静かなので安心して加工できます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL
WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格7,474-11,853 -7,474 -7,842 -11,853 -8,510 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング