17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF
通常単価(税別)
13,85037,622
税込単価
15,23541,384
通常出荷日:1日目~10日目

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
4
22
9
100
8407510
1個
12
4
26
11
110
8407512
1個
16
4
32
15
125
8407516
1個
20
4
38
19
140
8407520
1個
25
5
45
24
160
8407525
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,850
( 15,235 )
10日目
17,600
( 19,360 )
1日目
22,818
( 25,100 )
1日目
26,397
( 29,037 )
1日目
37,622
( 41,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESFのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
干渉対策
4
満足度:4.0
スリムシャンクになっているので突出しを長くして深掘りや干渉対策用に使用しています。ビビりにくく折損も無いので使いやすいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF
XPM ロング ファインピッチ形 VP-RELF
XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF
XPM 深彫り用ショート ファインピッチ形 VP-DE-RESF
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF
VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,850-14,628 -9,803 -20,486 -7,474 -9,803 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング