17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS
通常単価(税別)
4,245116,555特別価格
税込単価
4,670128,211特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・反溶着性・耐摩耗性に優れたTINコーティングを採用。・外径41mm以上はセンタ穴付きです。

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
2.5
4
7
6
50
88205
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
3
4
9
6
50
88206
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
3.5
4
12
8
60
88207
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
4
4
12
8
60
88208
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
4.5
4
15
8
60
88209
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
5
4
15
8
60
88210
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
5.5
4
15
8
60
88211
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
6
4
15
8
60
88212
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
6.5
4
20
10
60
88213
632-0279
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
7
4
20
10
60
88214
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
7.5
4
20
10
60
88215
632-0295
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
4
20
10
60
88216
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
8.5
4
25
10
70
88217
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
9
4
25
10
70
88218
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
9.5
4
25
10
70
88219
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
4
25
10
70
88220
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
11
4
30
12
80
88221
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
4
30
12
80
88222
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
13
4
35
12
85
88223
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
14
4
35
16
90
88224
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
15
4
40
16
95
88225
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
4
40
16
95
88226
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
17
4
40
16
95
88227
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
18
4
40
16
95
88228
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
19
4
45
20
110
88229
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
20
4
45
20
110
88230
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
21
4
45
20
110
88231
631-4988
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
22
4
45
20
110
88232
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
23
4
50
25
120
88233
632-0015
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
24
4
50
25
120
88234
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
25
4
50
25
120
88235
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
26
4
50
25
120
88236
632-0058
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
27
4
55
25
125
88237
632-0066
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
28
4
55
25
125
88238
632-0074
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
29
4
55
25
125
88239
632-0082
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
30
4
55
25
125
88240
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
31
4
60
32
145
88241
632-0112
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
32
4
60
32
145
88242
632-0121
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
33
4
60
32
145
88243
632-0139
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
34
4
60
32
145
88244
632-0147
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
35
4
60
32
145
88245
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
36
4
65
32
150
88246
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
37
4
65
32
150
88247
632-0180
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
38
4
65
32
150
88248
632-0198
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
39
4
65
32
150
88249
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
40
4
65
32
150
88250
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
42
6
70
42
160
88252
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
42
6
70
32
160
88282
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
45
6
70
42
160
88255
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
45
6
70
32
160
88285
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
48
6
75
42
165
88258
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
48
6
75
32
165
88288
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面
50
6
75
42
165
88260
-
2D
-
1個
平面 / 側面
50
6
75
32
165
88290
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,549
( 5,004 )
10日目
4,245
( 4,670 )
1日目
4,245
( 4,670 )
1日目
4,245
( 4,670 )
1日目
4,2454,117
( 4,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,245
( 4,670 )
1日目
4,245
( 4,670 )
10日目
4,245
( 4,670 )
1日目
4,507
( 4,958 )
1日目
4,507
( 4,958 )
5日目
4,507
( 4,958 )
1日目
4,507
( 4,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,047
( 5,552 )
10日目
5,047
( 5,552 )
1日目
5,047
( 5,552 )
1日目
5,047
( 5,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,086
( 6,695 )
1日目
6,085
( 6,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,546
( 8,301 )
3日目
7,546
( 8,301 )
10日目
8,391
( 9,230 )
1日目
8,860
( 9,746 )
1日目
10,683
( 11,751 )
3日目
10,683
( 11,751 )
10日目
12,797
( 14,077 )
1日目
12,797
( 14,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,694
( 17,263 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
17,985
( 19,784 )
1日目
16,575
( 18,233 )
3日目
17,985
( 19,784 )
1日目
19,617
( 21,579 )
1日目
23,541
( 25,895 )
1日目
23,541
( 25,895 )
1日目
28,468
( 31,315 )
1日目
28,468
( 31,315 )
1日目
35,026
( 38,529 )
1日目
35,026
( 38,529 )
1日目
41,457
( 45,603 )
1日目
41,457
( 45,603 )
1日目
41,457
( 45,603 )
1日目
46,856
( 51,542 )
1日目
49,900
( 54,890 )
1日目
49,900
( 54,890 )
1日目
57,998
( 63,798 )
1日目
57,998
( 63,798 )
1日目
76,322
( 83,954 )
1日目
76,322
( 83,954 )
1日目
94,681
( 104,149 )
1日目
94,681
( 104,149 )
1日目
100,897
( 110,987 )
1日目
100,897
( 110,987 )
1日目
116,555
( 128,211 )
1日目
116,555
( 128,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反溶着性・耐摩耗性に優れたTINコーティングを採用。
・外径41mm以上はセンタ穴付きです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMSのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
金型の製品加工に使用しました
4
満足度:4.0
製品部の加工に使用しました コーティングのため刃持ちもよく加工面もきれいです 種類が豊富で 1本でも注文でき 納期も早く...もっと読む
0人が参考にしています。
フライス加工で使用
3
満足度:3.0
以前にも使用したことがありましたので、今回も同じ商品を購入しました。SUS304に対して、平面加工及び側面加工時に使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
s50c切削のために使用しました
4
満足度:4.0
s50cの切削のために使用しました。当日の出荷で価格と納期が早いので、いつも継続的に購入しています。特に、問題なく使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄・アルミの切削
4
満足度:4.0
鉄、アルミの切削で使用していますがどちらの素材も良く削れます。4枚刃なので送りは高めで使用しています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
サイズが豊富なので利用しています。コーティングしているので耐久性はあるように思います。切削条件は低めで使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS
2刃ショート形 EX-TIN-EDS
2刃ロング形 EX-TIN-EDL
4刃ロング形 EX-TIN-EML
2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN
XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,245-3,926 -4,899 -5,354 -4,801 -4,443 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング