17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が107型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS
通常単価(税別)
6,30021,601
税込単価
6,93023,761
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスCPMを母材に採用しVコーティングを施した座ぐり加工用の2枚刃ショート形エンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が107型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 下穴無しでのノンステップ加工(1D深さ以下)にも対応
  • 優れた切りくず排出性で絡み付きなし
  • 斜面へのドリリング前加工にも威力を発揮
VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 超鋼FX-ZDSの特長

超鋼FX-ZDSの特長

性能・試験情報

超硬ZDSシリーズでの加工事例:薄肉部のねじ下穴(止り穴加工)

薄肉部の下穴に余裕が持てないねじ加工には、座ぐり用エンドミル超硬ZDSとスレッドミルによる加工が有効です。

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 止り穴加工_説明画像

 

外形図

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材質一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄
SS400・S45C・FC250
(~750N/mm2
合金鋼・工具鋼
SCM・SKJ・SKS
(~30HRC)
調質鋼・ステンレス鋼
SKD・SKT・SUS
(30~40HRC)
アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物
A7075・<Si 13%
切削速度16~30m/min12~25m/min10~20m/min30~80m/min
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
送り量
(mm/rev)
32,700800.01~0.052,200650.01~0.051,600480.01~0.055,3001800.01~0.06
42,000800.02~0.061,600650.02~0.061,200480.02~0.064,0001800.02~0.07
51,600800.03~0.081,300650.03~0.08960480.03~0.083,2001800.03~0.09
61,350800.04~0.091,100650.04~0.09800480.04~0.092,7001800.04~0.1
81,000800.05~0.1800650.05~0.1630480.05~0.12,0001800.05~0.11
10840800.06~0.12680650.06~0.12500480.06~0.121,6001800.06~0.13
12700800.09~0.15550650.09~0.15400480.09~0.151,3501800.09~0.17
14570800.11~0.17460650.11~0.17360480.11~0.171,1501800.11~0.19
16500800.12~0.19400650.12~0.19300480.12~0.191,0001800.12~0.21
18450800.14~0.22360650.14~0.22280480.14~0.229001800.14~0.25
20400800.15~0.25320650.15~0.25240480.15~0.257951800.15~0.28
21380800.16~0.26300650.16~0.26230480.16~0.267601800.16~0.29
22360800.17~0.27290650.17~0.27220480.17~0.277301800.17~0.3
23350800.18~0.28280650.18~0.28210480.18~0.286901800.18~0.31
24330800.19~0.29270650.19~0.29200480.19~0.296601800.19~0.32
25320800.2~0.3260650.2~0.3190480.2~0.36401800.2~0.33
26310800.21~0.31250650.21~0.31185480.21~0.316101800.22~0.35
27300800.22~0.32240650.22~0.32180480.22~0.325901800.23~0.36
28290800.23~0.33230650.23~0.33170480.23~0.335701800.24~0.37
29280800.24~0.34220650.24~0.34165480.24~0.345501800.25~0.38
30270800.25~0.35210650.25~0.35160480.25~0.355301800.26~0.39
31260800.26~0.36205650.26~0.36155480.26~0.365101800.27~0.4
32250800.27~0.37200650.27~0.37150480.27~0.375001800.28~0.41
切込深さVコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 切削条件関連画像

切削条件時の注意

  • 上表は、ドリルによる下穴加工があることを前提としたものです。
  • 上表は、穴深さが1D以下の場合のものです。
  • 下穴無しの加工の場合は、送り速度を上表の40~70%を目安として下さい。
  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • 加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
  • 切削油剤は被削材に適したものをご使用いただき、十分に注油下さい。
  • 加工穴の拡大が問題となるときは、回転速度、送り量を上表の値より下げて下さい。
  • 切りくずを分断する必要があるときは必ずステップ送りを実施して下さい。
  • 横形マシニングセンタで加工される場合は、特に切りくずの排出に注意下さい。
  • マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は、切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切くずの処理に注意下さい。発火の恐れがあります。
  • 斜面のドリリング前加工には、超硬ZDSシリーズを推奨します。選定の目安を参考にして下さい。

適用被削材

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 被削材対応表

 

選定サポート情報

座ぐり径の目安

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS 座ぐり径の目安

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
8
6
50
8463030
1個
3.1
10
6
50
8463031
1個
3.2
10
6
50
8463032
1個
3.3
10
6
50
8463033
1個
3.4
10
6
50
8463034
1個
3.5
10
6
50
8463035
1個
3.6
10
6
50
8463036
1個
3.7
10
6
50
8463037
1個
3.8
11
6
50
8463038
1個
3.9
11
6
50
8463039
1個
4
11
6
50
8463040
1個
4.1
11
6
50
8463041
1個
4.2
11
6
50
8463042
1個
4.3
11
6
50
8463043
1個
4.4
11
6
50
8463044
1個
4.5
11
6
50
8463045
1個
4.6
11
6
50
8463046
1個
4.7
11
6
50
8463047
1個
4.8
13
6
60
8463048
1個
4.9
13
6
60
8463049
1個
5
13
6
60
8463050
1個
5.1
13
6
60
8463051
1個
5.2
13
6
60
8463052
1個
5.3
13
6
60
8463053
1個
5.4
13
6
60
8463054
1個
5.5
13
6
60
8463055
1個
5.6
13
6
60
8463056
1個
5.7
13
6
60
8463057
1個
5.8
13
6
60
8463058
1個
5.9
13
6
60
8463059
1個
6
13
6
60
8463060
1個
6.1
16
6
70
8463061
1個
6.2
16
6
70
8463062
1個
6.3
16
6
70
8463063
1個
6.4
16
6
70
8463064
1個
6.5
16
6
70
8463065
1個
6.6
16
6
70
8463066
1個
6.7
16
6
70
8463067
1個
6.8
16
6
70
8463068
1個
6.9
16
6
70
8463069
1個
7
16
6
70
8463070
1個
7.1
16
6
70
8463071
1個
7.2
16
6
70
8463072
1個
7.3
16
6
70
8463073
1個
7.4
16
6
70
8463074
1個
7.5
16
6
70
8463075
1個
7.6
19
6
70
8463076
1個
7.7
19
6
70
8463077
1個
7.8
19
6
70
8463078
1個
7.9
19
6
70
8463079
1個
8
19
8
70
8463080
1個
8.1
19
8
80
8463081
1個
8.2
19
8
80
8463082
1個
8.3
19
8
80
8463083
1個
8.4
19
8
80
8463084
1個
8.5
19
8
80
8463085
1個
8.6
19
8
80
8463086
1個
8.7
19
8
80
8463087
1個
8.8
19
8
80
8463088
1個
8.9
19
8
80
8463089
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
10日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
3日目
6,715
( 7,387 )
10日目
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
10日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
3日目
7,202
( 7,922 )
10日目
8,160
( 8,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目
8,160
( 8,976 )
3日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスCPMを母材に採用しVコーティングを施した座ぐり加工用の2枚刃ショート形エンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDSのレビュー
4.1平均満足度:4.19件のレビュー
S45C材に座ぐり加工
5
満足度:5.0
マシニングでS45C材に座ぐり加工を行った。 座ぐり加工は普通のエンドミルで行っておりましたが、こちらを使用してみました...もっと読む
1人が参考にしています。
ザグリ加工
4
満足度:4.0
品物は使いやすいです。刃持ちもいいので、よく使うサイズだけ持っています。
1人が参考にしています。
NC機械加工、ボルト穴座グリ加工
4
満足度:4.0
加工精度、仕上がりは、非常によい。在庫管理もできていて、即納対応なので、工具管理が容易である。
1人が参考にしています。
ザグリ用
4
満足度:4.0
エンドミルでザグリ加工していましたがザグリ用に変更すると時間の短縮になりました。用途が限られるのでザグリの数が多い時には...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミのザグリ加工
4
満足度:4.0
ザグリの数が多い時に使用しています。エンドミルで加工するよりも圧倒的に早いのでザグリの数が多いほど重宝します。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS
VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS
VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL
VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN
VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)
VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,300-5,231 -6,028 -5,231 -6,357 -5,770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト