17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が46型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS
通常単価(税別)
4,44377,044
税込単価
4,88784,748
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃エンドミルショート形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2.5
10
6
55
89105
-
-
1個
3
10
6
55
89106
-
-
1個
3.5
12
8
65
89107
-
-
1個
4
12
8
65
89108
-
-
1個
4.5
15
8
65
89109
-
-
1個
5
15
8
65
89110
-
-
1個
5.5
15
8
65
89111
-
-
1個
6
15
8
65
89112
-
-
1個
6.5
20
10
75
89113
-
-
1個
7
20
10
75
89114
-
-
1個
7.5
20
10
75
89115
200-3490
10
1個
8
20
10
75
89116
-
-
1個
8.5
25
10
75
89117
-
10
1個
9
25
10
75
89118
200-3589
10
1個
9.5
25
10
75
89119
200-3597
10
1個
10
25
10
75
89120
-
-
1個
11
30
12
90
89121
-
-
1個
12
30
12
90
89122
-
-
1個
13
35
12
95
89123
200-3716
10
1個
14
35
16
95
89124
-
-
1個
15
40
16
100
89125
200-3775
10
1個
16
40
16
100
89126
-
-
1個
17
40
16
100
89127
200-3813
10
1個
18
40
16
100
89128
-
-
1個
19
45
20
115
89129
200-3872
10
1個
20
45
20
115
89130
-
-
1個
21
45
20
115
89131
200-5344
10
1個
22
45
20
115
89132
-
-
1個
23
50
25
125
89133
200-5361
10
1個
24
50
25
125
89134
200-5379
10
1個
25
50
25
125
89135
-
10
1個
26
50
25
125
89136
-
-
1個
27
55
25
130
89137
-
-
1個
28
55
25
130
89138
-
-
1個
29
55
25
130
89139
-
-
1個
30
55
25
130
89140
-
-
1個
31
60
32
160
89141
-
-
1個
32
60
32
160
89142
-
-
1個
33
60
32
160
89143
-
-
1個
34
60
32
160
89144
-
-
1個
35
60
32
160
89145
-
-
1個
36
65
32
165
89146
-
-
1個
37
65
32
165
89147
-
-
1個
38
65
32
165
89148
-
-
1個
39
65
32
165
89149
-
-
1個
40
65
32
165
89150
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,984
( 5,482 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
10日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,785
( 5,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,785
( 5,264 )
1日目
4,785
( 5,264 )
1日目
4,785
( 5,264 )
1日目
5,539
( 6,093 )
1日目
5,539
( 6,093 )
1日目
5,539
( 6,093 )
1日目
5,539
( 6,093 )
1日目
6,629
( 7,292 )
1日目
6,629
( 7,292 )
10日目
8,443
( 9,287 )
1日目
8,443
( 9,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,457
( 10,403 )
1日目
10,285
( 11,314 )
1日目
12,052
( 13,257 )
1日目
12,052
( 13,257 )
1日目
14,629
( 16,092 )
1日目
14,629
( 16,092 )
1日目
17,787
( 19,566 )
1日目
17,787
( 19,566 )
1日目
20,621
( 22,683 )
1日目
20,621
( 22,683 )
1日目
20,621
( 22,683 )
1日目
24,912
( 27,403 )
1日目
29,841
( 32,825 )
1日目
29,841
( 32,825 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
45,075
( 49,583 )
1日目
45,075
( 49,583 )
1日目
53,258
( 58,584 )
1日目
53,258
( 58,584 )
1日目
53,258
( 58,584 )
1日目
58,996
( 64,896 )
1日目
66,782
( 73,460 )
1日目
66,782
( 73,460 )
1日目
77,044
( 84,748 )
1日目
77,044
( 84,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃エンドミルショート形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工に使用しています
3
満足度:3.0
自社で加工する、製品・自社用治工具に使用しています。加工素材はアルミニウム・ステンレス鋼などです。消耗品なので都度、ほか...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミの切削加工に使用
5
満足度:5.0
以前からこの商品を利用していて、必要になったので継続で購入をしました。前からずっと使っていますが、切れ味は特に問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS
XPMエンドミル(多刃ロング形) XPM-EML
XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS
XPMエンドミル(4刃深彫り用ショート形) DE-XPM-EMS
XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL
XPMエンドミル(2刃ミディアム形) XPM-EDN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,443-5,231 -4,181 -5,939 -4,799 -4,344 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング